시분할 이중화(TDD) 신호 타이밍 분석 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

시분할 이중(TDD) 신호 타이밍 분석

주파수를 스위프하는 대신 시간을 함수로 하여 무선 주파수(RF) 전력을 관찰하도록 FieldFox 스펙트럼 분석기를 구성하여 시분할 이중 신호 타이밍을 분석할 수 있습니다. 먼저 주파수 영역에서 관심 대상을 식별하고 분석기를 해당 신호에 중앙 정렬합니다. 제로 스팬으로 전환하면 분석기가 선택된 캐리어 주파수에 고정되고 가축 축이 시간으로 변경됩니다. 결과 디스플레이는 RF 엔벨로프를 개별 송신 및 수신 간격으로 보여줍니다. 스위프 시간을 조정하면 다양한 수준의 타이밍 세부 정보가 표시되므로 엔지니어가 개별 버스트나 여러 반복 프레임을 확인할 수 있습니다. 이 제로 스팬 스펙트럼 분석은 라디오에 별도의 오실로스코프를 연결할 필요 없이 RF 신호 타이밍에 대한 직접적인 뷰를 제공합니다.

무선 신호 분석의 경우, 활성 전송 기간을 저전력 간격과 구분할 수 있도록 반복되는 신호 구조를 충분히 캡처할 수 있게 스위프 시간이 조정됩니다. 짧은 스위프 시간은 개별 버스트 에지와 지속 시간을 나타내고, 긴 스위프 시간은 여러 버스트 간의 주기적 관계를 보여줍니다. 트리거 제어를 사용하면 파형을 안정화하여 반복되는 프레임이 디스플레이의 일관된 위치에 나타나도록 할 수 있습니다. 그런 다음 엔지니어는 마커와 시간 배율을 사용하여 시분할 이중 신호 타이밍 패턴 내의 버스트 지속 시간, 반복 간격, 전환 및 타이밍 관계를 검사할 수 있습니다. 또한 FieldFox는 시분할 이중 스펙트럼 액세스를 사용하는 통신 시스템을 위한 주기적 프레임 트리거링 및 타임 게이팅을 지원하므로 반복되는 신호 구조의 선택된 부분과 측정을 동기화할 수 있습니다.

시분할 이중화(TDD) 타이밍 분석 솔루션

주파수 영역에서 원하는 캐리어를 찾고 해당 주파수에서 제로 스팬 작동하도록 분석기를 구성하여 측정을 수행합니다. 그런 다음 FieldFox 핸드형 분석기는 RF 진폭 대 시간을 표시하여 스펙트럼 분석기 측정을 시분할 이중 신호 타이밍의 실용적인 뷰로 전환합니다. 엔지니어는 스위프 시간을 조정하여 개별 버스트의 세부 뷰와 반복되는 프레임 구조를 보여주는 더 긴 뷰 사이를 이동할 수 있습니다. 트리거 설정은 송수신 타이밍을 더 자세히 검사할 수 있도록 주기적인 신호를 안정화합니다. 보다 고급 측정을 위해 FieldFox 스펙트럼 분석 기능에는 키사이트가 시분할 이중 통신 시스템에서 업링크 및 다운링크 신호를 구별하기 위해 문서화한 타임 게이팅 및 주기적 프레임 트리거링이 포함됩니다. 이 FieldFox 스펙트럼 분석기 워크플로는 휴대형 RF 측정 플랫폼을 사용하여 제로 스팬 스펙트럼 분석, RF 신호 타이밍, 현장 기반 무선 신호 분석을 지원합니다.

시분할 이중 신호 타이밍 분석 시연 시청

시분할 이중 타이밍 분석 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?