Como analisar a sincronização do sinal em duplex por divisão de tempo

Analisador portátil FieldFox
+ Analisador portátil FieldFox

Analisar a sincronização do sinal em duplex por divisão de tempo

A sincronização do sinal em Duplex por Divisão de Tempo (TDD) pode ser analisada configurando-se um analisador de espectro FieldFox para observar a potência de radiofrequência (RF) em função do tempo, em vez de realizar uma varredura pela frequência. Primeiro, identifique a portadora de interesse no domínio da frequência e centralize o analisador nesse sinal. Ao alternar para o span zero, o analisador é fixado na frequência da portadora selecionada e o eixo horizontal passa a representar o tempo. A exibição resultante mostra o envelope de RF como intervalos individuais de transmissão e recepção. O ajuste do tempo de varredura revela diferentes níveis de detalhe de temporização, permitindo que os engenheiros visualizem rajadas individuais ou vários quadros repetitivos. Essa análise de espectro com span zero oferece uma visão direta da temporização do sinal de RF sem a necessidade de uma conexão separada de osciloscópio ao rádio.

Para a análise de sinais sem fio, o tempo de varredura é ajustado para capturar uma parte suficiente da estrutura do sinal repetitivo, de modo a distinguir os períodos de transmissão ativa dos intervalos de menor potência. Tempos de varredura mais curtos revelam as bordas e durações individuais das rajadas, enquanto tempos de varredura mais longos mostram a relação periódica entre múltiplas rajadas. Os controles de disparo podem estabilizar a forma de onda para que os quadros repetidos apareçam em uma posição consistente na tela. Os engenheiros podem então usar marcadores e a escala de tempo para examinar a duração das rajadas, o intervalo de repetição, as transições e as relações de temporização dentro do padrão de temporização do sinal Time Division Duplex. O FieldFox também oferece suporte ao acionamento periódico de quadros e ao time gating para sistemas de comunicação que utilizam acesso ao espectro por Time Division Duplex, permitindo que as medições sejam sincronizadas com partes selecionadas da estrutura do sinal repetitivo.

Solução para análise de temporização em duplex por divisão de tempo

Realize a medição localizando a portadora desejada no domínio da frequência e configurando o analisador para operação com span zero nessa frequência. O analisador portátil FieldFox exibe então a amplitude de RF em função do tempo, transformando a medição do analisador de espectro em uma visualização prática da temporização do sinal em Duplex por Divisão de Tempo. Os engenheiros podem ajustar o tempo de varredura para alternar entre visualizações detalhadas de rajadas individuais e visualizações mais longas que mostram a estrutura repetitiva dos quadros. As configurações de disparo estabilizam sinais periódicos para uma análise mais detalhada da temporização de transmissão e recepção. Para medições mais avançadas, os recursos de análise de espectro do FieldFox incluem gate de tempo e acionamento por quadros periódicos, que a Keysight documenta para diferenciar sinais de uplink e downlink em sistemas de comunicação Time Division Duplex. Esse fluxo de trabalho do analisador de espectro FieldFox oferece suporte à análise de espectro com span zero, temporização de sinais de RF e análise de sinais sem fio em campo, utilizando uma plataforma portátil de medição de RF.

Assista à demonstração da análise de temporização de sinais em duplex por divisão de tempo

Conheça os produtos da nossa solução de análise de temporização duplex por divisão de tempo

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?