Como observar a atividade do espectro de radiofrequência de longa duração

Analisador portátil FieldFox
+ Analisador portátil FieldFox

Observação de Espectro Contínuo

A observação de longo prazo do espectro de radiofrequência (RF) requer a aquisição contínua de medições do espectro, preservando o histórico de medições durante longos períodos de monitoramento. A configuração de medição geralmente inclui um analisador de espectro portátil conectado a um software de gerenciamento de espectro que coleta continuamente traços do espectro, armazena o histórico de medições e exibe a atividade histórica do espectro por meio de visualizações em cascata e de persistência. Os engenheiros configuram a frequência central, a amplitude, a largura de banda de resolução, o intervalo de aquisição e a duração da observação para monitorar a ocupação do espectro em toda a faixa de frequência desejada, sem interrupção.

O fluxo de trabalho de medição contínua registra as variações na atividade de radiofrequência, preservando ao mesmo tempo a sincronização e a localização em frequência das transmissões intermitentes ou transitórias. O histórico do espectro pode ser analisado após o período de observação para identificar atividades recorrentes de sinais, mudanças na ocupação dos canais e padrões temporais de utilização do espectro. A aquisição contínua, o armazenamento sincronizado de dados, a visualização do histórico e a análise pós-medição fornecem aos engenheiros um registro completo do comportamento do espectro durante atividades de monitoramento de longa duração, sem a necessidade de interação constante do operador.

Solução para observação do espectro de longa duração

A observação do espectro de radiofrequência de longa duração requer aquisição contínua do espectro, registro sincronizado de dados, armazenamento de traços históricos e visualização ininterrupta durante todo o período de monitoramento. O fluxo de trabalho de medição inclui a configuração dos parâmetros de aquisição, o estabelecimento de comunicação contínua entre o analisador portátil e o software de gerenciamento de espectro, o registro de traços do espectro, a manutenção do histórico de medições sincronizado e a análise de exibições históricas em cascata após a conclusão da aquisição. A solução combina um analisador de micro-ondas portátil com um software de gerenciamento de espectro para fornecer observação contínua do espectro, registro automatizado de traços, visualização do histórico do espectro, reprodução de medições e análise de ocupação de longa duração. Os engenheiros podem revisar a atividade do espectro registrada, comparar medições históricas, identificar transmissões intermitentes e documentar padrões de utilização do espectro sem repetir medições em campo, melhorando a eficiência na solução de problemas e oferecendo suporte a aplicações de monitoramento de espectro estendido.

Assista à demonstração da observação de espectro com o FieldFox

Conheça os produtos da nossa solução para observação do espectro de longa duração

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a observação do espectro de longa duração

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?