Wie man lang anhaltende Aktivitäten im Hochfrequenzspektrum beobachtet

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Kontinuierliche Spektrumbeobachtung

Die Langzeitbeobachtung des Funkfrequenzspektrums (HF-Spektrum) erfordert die kontinuierliche Erfassung von Spektrummessungen unter Beibehaltung des Messverlaufs über längere Überwachungszeiträume. Die Messkonfiguration umfasst typischerweise einen tragbaren Spektrumanalysator, der mit einer Spektrummanagement-Software verbunden ist. Diese Software erfasst kontinuierlich Spektrumspuren, speichert den Messverlauf und visualisiert die historische Spektrumaktivität in Wasserfall- und Dauerdarstellungen. Ingenieure konfigurieren Mittenfrequenz, Frequenzbereich, Auflösungsbandbreite, Erfassungsintervall und Beobachtungsdauer, um die Spektrumbelegung im gewünschten Frequenzbereich unterbrechungsfrei zu überwachen.

Der kontinuierliche Messablauf erfasst die sich ändernde Funkfrequenzaktivität und speichert gleichzeitig Zeitpunkt und Frequenzposition intermittierender oder transienter Übertragungen. Die Spektrumhistorie kann nach dem Beobachtungszeitraum analysiert werden, um wiederkehrende Signalaktivitäten, sich ändernde Kanalbelegungen und zeitliche Spektrumnutzungsmuster zu identifizieren. Kontinuierliche Datenerfassung, synchronisierte Datenspeicherung, Visualisierung der historischen Daten und Nachanalyse ermöglichen es Ingenieuren, das Spektrumverhalten während Langzeitüberwachungen vollständig zu dokumentieren, ohne dass ein ständiger Eingriff des Bedieners erforderlich ist.

Lösung für Langzeit-Spektrumbeobachtungen

Die Langzeitbeobachtung des Funkfrequenzspektrums erfordert die kontinuierliche Spektrumserfassung, die synchronisierte Datenaufzeichnung, die Speicherung des Messverlaufs und die unterbrechungsfreie Visualisierung während des gesamten Überwachungszeitraums. Der Messablauf umfasst die Konfiguration der Erfassungsparameter, die Einrichtung einer kontinuierlichen Kommunikation zwischen dem Handanalysator und der Spektrummanagement-Software, die Aufzeichnung von Spektrumverläufen, die Pflege des synchronisierten Messverlaufs und die Auswertung der Verlaufsdarstellung nach Abschluss der Erfassung. Die Lösung kombiniert einen tragbaren Mikrowellenanalysator mit einer Spektrummanagement-Software und ermöglicht so die kontinuierliche Spektrumsbeobachtung, die automatisierte Protokollierung von Messverläufen, die Visualisierung des Spektrumverlaufs, die Wiedergabe von Messungen und die Langzeit-Belegungsanalyse. Ingenieure können die aufgezeichnete Spektrumsaktivität überprüfen, historische Messungen vergleichen, intermittierende Übertragungen identifizieren und Spektrumsnutzungsmuster dokumentieren, ohne Feldmessungen wiederholen zu müssen. Dies verbessert die Effizienz der Fehlersuche und unterstützt erweiterte Spektrumüberwachungsanwendungen.

Demo der FieldFox-Spektrumbeobachtung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für Langzeit-Spektrumbeobachtungen

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für Langzeit-Spektrumbeobachtungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?