Ortung von Last-Mile-Interferenzen

FieldFox Handheld Mikrowellen-Analysator
+ FieldFox Handheld-Mikrowellen-Analysator

Aufspüren von Störungen auf der letzten Meile mittels manueller Triangulation

Die Bestimmung des Standorts einer unbekannten Signalquelle erfordert fortschrittliche Peiltechniken (DF). Bei der Ortung von Störungen auf der letzten Meile ist die manuelle Signaltriangulation eine effektive Peilmethode. Der Prozess konzentriert sich auf einen sequentiellen Messansatz von Signalempfang, Phasendifferenz, Winkelberechnung, Peilungslinie und Schnittpunkt. Zunächst messen die Peilantenne und der Empfänger den Signalempfang und erfassen die Signalstärke, während die Antenne manuell durch verschiedene Ausrichtungen schwenkt. Die stärkste Signalrichtung zeigt die Spitzenleistung an und hilft bei der Bestimmung der Phasendifferenz. Leiten Sie die Winkelberechnung anhand der Ausrichtung der Antenne relativ zur Spitzenleistung des Signals ab, drehen Sie die Antenne und notieren Sie die Richtung des stärksten Signalempfangs. Bestimmen Sie den Azimut des Signals, indem Sie den Spitzenempfang auf einen bekannten Referenzpunkt ausrichten, in der Regel den geografischen Norden.

Die Messung der Spitzenleistung, des Azimuts und der geografischen Position für die manuelle Signaltriangulation erfordert ein robustes Prüfsystem. Das Testsystem besteht aus einer einzelnen Richtantenne mit hoher Verstärkung, einem HF-Empfänger, der Signalstärke und -phase erkennen kann, und einem GPS-Gerät, das präzise Standortdaten liefert. Der Bediener bewegt sich zu verschiedenen Standorten und zeichnet die Azimut- und GPS-Koordinaten an jedem Punkt auf. Dann berechnet der Bediener programmatisch den Winkel und kombiniert ihn mit der Geoposition des Empfängers, um die Peilungslinie zu ermitteln, die den projizierten Pfad des Signals vom Empfänger zurück zur Quelle darstellt. Der Kreuzungspunkt mehrerer kartierter Peilungen bestimmt die Signalquelle. Dieser Prozess kann mit einem Kartierungssystem integriert werden, um eine visuelle Darstellung der unbekannten Signalstörung zu erhalten.

Lösung zur Erkennung von Interferenzen auf der letzten Meile

Die Ortung von Störsignalen auf der letzten Meile erfordert erweiterte Peiltechniken. Führen Sie eine manuelle Signaltriangulation mit der Keysight 85574A Peilantenne in Verbindung mit dem Keysight FieldFox Handheld-Analysator durch. Diese vielseitige tragbare Breitbandantenne (20 MHz bis 8,5 GHz) lässt sich nahtlos in den FieldFox-Spektrumanalysator integrieren, der über Interferenzsuch- und GPS-Funktionen zur präzisen und effizienten Lokalisierung von Interferenzen verfügt. Das kompakte Design des 85574A umfasst mehrere Antennen und einen rauscharmen Verstärker für erhöhte Empfindlichkeit sowie einen passiven Modus für Umgebungen mit starken Signalen. Die GPS-Integration ermöglicht eine genaue Lokalisierung von Interferenzen durch Überlagerung von Trajektorien auf einer Karte. Optionale Module erweitern den Frequenzbereich und machen das Gerät zu einer umfassenden, robusten und benutzerfreundlichen Lösung für die Netzwartung.

Demo der Lösung zur Erkennung von Störungen auf der letzten Meile ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Überbrückung von Interferenzen auf der letzten Meile

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?