Como localizar a interferência na última milha

Analisador de micro-ondas portátil FieldFox
+ Analisador de micro-ondas portátil FieldFox

Caçando interferências na última milha usando triangulação manual

Determinar a localização de uma fonte de sinal desconhecida requer técnicas avançadas de localização de direção (DF). Ao localizar a interferência de última milha, a triangulação manual do sinal é um método eficaz de DF. O processo se concentra em uma abordagem de medição sequencial de recepção de sinal, diferença de fase, cálculo de ângulo, linha de direção e ponto de interseção. Inicialmente, a antena e o receptor DF medem a recepção do sinal, capturando a intensidade do sinal à medida que a antena varre manualmente várias orientações. A direção do sinal mais forte indica a potência de pico e ajuda a determinar a diferença de fase. Derive o cálculo do ângulo usando o alinhamento da antena em relação à potência de pico do sinal, girando a antena e observando a direção da recepção do sinal mais forte. Estabeleça o azimute do sinal alinhando o pico de recepção com um ponto de referência conhecido, normalmente o norte verdadeiro.

A medição da potência de pico, do azimute e da posição geográfica para a triangulação manual de sinais requer um sistema de teste robusto. O sistema de teste inclui uma única antena direcional de alto ganho, um receptor de RF capaz de discernir a intensidade e a fase do sinal e um dispositivo GPS para fornecer dados de localização precisos. O operador se desloca para diferentes locais, registrando o azimute e as coordenadas de GPS em cada ponto. Em seguida, o operador calcula programaticamente o ângulo e o combina com a geoposição do receptor para estabelecer a linha de direção, que representa o caminho projetado do sinal do receptor de volta à sua fonte. O ponto de interseção de várias linhas mapeadas indica a fonte do sinal. Esse processo se integra a um sistema de mapeamento para uma representação visual que triangula a interferência do sinal desconhecido.

Solução para detecção de interferências na última milha

A localização de sinais interferentes de última milha requer técnicas avançadas de DF. Faça a triangulação manual de sinais usando a antena de localização de direção 85574A da Keysight em conjunto com o analisador portátil FieldFox da Keysight. Essa versátil antena portátil de banda larga (20 MHz a 8,5 GHz) se integra perfeitamente ao analisador de espectro FieldFox, que possui recursos de localização de interferência e GPS para uma localização precisa e eficiente da interferência. O design compacto do 85574A inclui várias antenas e um amplificador de baixo ruído para aumentar a sensibilidade, com um modo passivo para ambientes de sinal forte. A integração com o GPS permite a localização precisa da interferência por meio da sobreposição de linhas de trajetória em um mapa. Os módulos opcionais ampliam sua faixa de frequência, tornando-o uma solução abrangente, robusta e fácil de usar para a manutenção da rede.

Veja a demonstração da solução para detecção de interferências na última milha

Explore os produtos da nossa solução para interferências na última milha

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?