ラストマイル干渉の特定方法

FieldFox 波アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルドマイクロ波アナライザ

手動三角測量によるラストマイル干渉波の探索

未知の信号源の位置を特定するには、高度な方向探知(DF)技術が必要です。ラストマイル干渉の位置を特定する場合、手動による信号の三角測量は効果的なDF方法です。このプロセスでは、信号受信、位相差、角度計算、方位線、交点の順次測定アプローチに重点を置きます。最初に、DFアンテナとレシーバー 信号受信を測定し、アンテナが様々な方向から手動で掃引する際の信号強度を捕捉します。最も強い信号の方向はピークパワーを示し、位相差を決定するのに役立ちます。信号のピークパワーに対するアンテナのアライメントを使用して角度を計算し、アンテナを回転させ、最も強い信号の受信方向を記録します。ピーク受信を既知の基準点(通常は真北)に合わせることにより、信号の方位を確定します。

手動信号の三角測量のためにピークパワー、方位角、地理的位置を測定するには、堅牢なテストシステムが必要です。試験システムには、高利得指向性アンテナ1本、信号強度と位相を識別できるRFレシーバー 、正確な位置データを提供するGPS装置が含まれる。オペレーターはさまざまな場所に移動し、各ポイントの方位角とGPS座標を記録します。その後、オペレーターはプログラムで角度を計算し、レシーバー地理的位置と組み合わせて、レシーバー 発信源に戻る信号の予測経路を示す方位線を確定します。マッピングされた複数の方位の交点が信号源を特定します。このプロセスはマッピングシステムと統合され、未知の信号干渉を三角測量で視覚的に表現します。

ラストマイル干渉ソリューション

ラストマイルの干渉信号を特定するには、高度なDF技術が必要です。キーサイト85574A方向探知アンテナとキーサイトFieldFoxハンドヘルドアナライザを組み合わせて、手動で信号の三角測量を行います。この多用途なハンドヘルド広帯域アンテナ (20 MHz~8.5 GHz) は、干渉探索機能とGPS機能を備え、正確かつ効率的な干渉位置特定を可能にするFieldFoxスペクトラムアナライザとシームレスに統合されます。85574Aのコンパクトな設計には、感度を向上させるための複数のアンテナと低ノイズアンプが含まれており、強力な信号環境向けにはパッシブモードも備えています。GPS統合により、地図上に軌跡線を重ねることで干渉を正確に特定できます。オプションモジュールにより周波数範囲が拡張され、ネットワークメンテナンス向けの包括的で堅牢かつユーザーフレンドリーなソリューションとなっています。

ラストマイル干渉波探索ソリューションのデモを見る

当社のラストマイル干渉波ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

キーサイトのエキスパートにお問い合わせください

最適なソリューションをお探しですか?