現場でのRFチャネルパワーの測定方法

FieldFox 波アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルドマイクロ波アナライザ

信号カバレッジを分析するためのチャネルパワーデータのスキャンおよびマッピング

信号カバレッジの評価とマッピングには、多様な地理的場所とさまざまな実世界条件において、信号強度と品質を正確に測定および評価することが必要です。ロギングソフトウェアと組み合わせたハンドヘルド・スペクトラム・アナライザを使用することで、フィールドエンジニアはドライブテスト手法を用いて、特定の周波数と地理的場所における信号伝搬パターンを検証し、信号劣化または干渉の原因を特定できます。

信号カバレッジマップの作成には、時間間隔ロギング機能を備えたRF測定機器、GPSジオタグ機能を備えた地理空間マッピングツール、およびRFパワーレベルをマップ上の位置と相関させるための解析ソフトウェアが必要です。チャネルパワーに加えてIQデータを捕捉することで、ドライブ後の解析が可能になり、信号劣化の原因を特定できます。地理位置情報データと信号測定値を組み合わせることで、ネットワーク事業者はネットワークインフラストラクチャとパフォーマンスを強化し、カバレッジの問題に対処し、ユーザーに最適化されたサービス品質を提供できます。

RFチャネルの電力フィールド測定ソリューション

信号カバレッジの検証と潜在的な干渉問題の特定には、調整可能な周波数および帯域幅パラメータを備え、複数のチャネルにわたるパワーデータの時間間隔ロギングを実行するツール、RF測定値を位置と相関させるためのデータジオタグ、捕捉後の信号解析のためのIQデータ捕捉、および視覚化のためのマッピング解析ソフトウェアが必要です。キーサイト FieldFox ハンドヘルドアナライザとチャネルスキャナファームウェアを使用すると、1台の計測器で最大20チャネルで同時にドライブテストを実行できます。このテストソリューションを使用して、リアルタイムのパワーデータと地理位置情報データ、時間間隔ロギング、およびマッピングソフトウェアを組み合わせることによって、正確なRFカバレッジマップを作成します。

RFチャネルパワーフィールド測定のデモを見る

当社のRFチャネルパワーフィールド測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?