FIELDFOXハンドヘルド・アナライザ 便利で優れた5つのハンドヘルド・アナライザ・ツール | キーサイト

電子書籍

はじめに

フィールドテストでは、管理されたラボ環境では想定されたことがない多くの課題が生じます。フィールドからの要求に基づいて、キーサイトの研究開発チームは複数の便利なポータブル機能をデザインしました。そのうちの5つを本eBookで紹介します。以下のハンドヘルド機能によって、フィールドでの作業が容易になり、効率を最大化できます。

  1. チャネルスキャナー
  2. 内蔵GPSレシーバー
  3. IQアナライザ
  4. 内蔵パワーメータ
  5. ベクトル電圧計

ツール1

チャネルスキャナー

政府関係機関および無線機器メーカーは、フィールドで無線RF信号を頻繁にモニターする必要があります。私たちの周囲の無線電波は、さまざまな帯域幅の信号を満たしながら、広範なスペクトラム全体に拡散しています。効果的な電気通信を実現するためには、デバイス間に生じる可能性のある干渉を最小化することが事業者に求められます。

チャネルスキャニング測定により、信号カバレージの検証、フィールドにおける潜在的な干渉問題の特定が可能です。チャネルスキャニング測定アプリケーションは、選択されたさまざまなチャネルでパワーを測定します。ユーザーは周波数や帯域幅などのパラメータを指定してアプリケーションにダイヤルして、信号強度の測定や未使用チャネルの特定を行えます。

FieldFoxハンドヘルド・アナライザでは、複数の表示でチャネル解析結果を提供します。

  • ストリップチャート-複数の周波数の時間変化を表示し、重要な周波数をモニターできます。
  • バーチャート(水平または垂直)-異なるパワーレベルを比較できます。
  • スキャン&リスン-データを記録/再生できます。ツ