Messung der RF-Kanalleistung im Feld

FieldFox Handheld Mikrowellen-Analysator
+ FieldFox Handheld-Mikrowellen-Analysator

Scannen und Kartieren von Kanalleistungsdaten zur Analyse der Signalabdeckung

Die Bewertung und Kartierung der Signalabdeckung erfordert eine genaue Messung und Bewertung der Signalstärke und -qualität an verschiedenen geografischen Standorten und unter unterschiedlichen realen Bedingungen. Ein tragbarer Spektrumanalysator in Kombination mit einer Protokollierungssoftware ermöglicht es Ingenieuren vor Ort, Signalausbreitungsmuster zu validieren und Quellen von Signalverschlechterungen oder Störungen bei bestimmten Frequenzen und an bestimmten geografischen Standorten zu identifizieren.

Die Erstellung einer Signalabdeckungskarte erfordert HF-Messgeräte mit Zeitintervallprotokollierung, geospatiale Mapping-Tools mit GPS-Geotagging-Funktionen und Analysesoftware, um HF-Leistungspegel mit Standorten auf einer Karte zu korrelieren. Die Erfassung von IQ-Daten zusätzlich zur Kanalleistung ermöglicht eine nachträgliche Analyse, um die Ursachen der Signalverschlechterung zu ermitteln. Die Verwendung von Geolokalisierungsdaten zusammen mit Signalmessungen ermöglicht es Netzbetreibern, die Netzinfrastruktur und -leistung zu verbessern, Probleme bei der Netzabdeckung zu beheben und den Nutzern eine optimale Dienstqualität zu bieten.

RF-Kanal-Leistungsfeldmessungslösung

Die Überprüfung der Signalabdeckung und die Identifizierung potenzieller Interferenzprobleme erfordert ein Werkzeug, das eine Zeitintervallprotokollierung von Leistungsdaten über mehrere Kanäle mit einstellbaren Frequenz- und Bandbreitenparametern, Geotagging von Daten zur Korrelation von HF-Messungen mit dem Standort, IQ-Datenerfassung für die Signalanalyse nach der Erfassung und Mapping-Analysesoftware zur Visualisierung durchführt. Mit dem Keysight FieldFox Handheld-Analysator und der Kanalscanner-Firmware können Sie Laufwerkstests auf bis zu 20 Kanälen gleichzeitig mit einem einzigen Gerät durchführen. Verwenden Sie diese Testlösung, um genaue HF-Abdeckungskarten zu erstellen, indem Sie Echtzeit-Leistungsdaten mit Geolokalisierungsdaten, Zeitintervallprotokollierung und Mapping-Software kombinieren.

Siehe Demo der RF-Kanal-Leistungsfeldmessung

Entdecken Sie die Produkte unserer RF-Kanal-Leistungsfeldmessungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?