Como melhorar a pureza do oscilador local para sistemas de radar e de defesa

Gerador de sinais analógicos Pro XG7
+ Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7

Controle das contribuições do oscilador local

A caracterização de receptores para operações de radar e do espectro eletromagnético (EMSO) pode utilizar um gerador de sinal externo no lugar do oscilador local (LO) do sistema para fornecer uma referência de RF controlada. Configure o LO substituído na frequência e no nível exigidos, encaminhe-o para o misturador ou para o estágio de conversão de frequência e meça a resposta resultante do receptor ou da frequência intermediária. A fonte deve fornecer as características espectrais exigidas para os deslocamentos, a largura de banda e os níveis de sinal que estão sendo avaliados.

O ruído de fase, o ruído de banda larga, os sinais espúrios e as harmônicas provenientes da fonte substituída podem se propagar pela cadeia de conversão e aparecer na medição resultante. Compare o desempenho da fonte nos deslocamentos de frequência relevantes para a resposta do radar ou do EMSO, leve em conta a perda no trajeto de RF ao definir o nível do LO e monitore as respostas de baixo nível em relação ao ruído resultante e ao conteúdo espúrio. Sistemas multipath também podem exigir fontes de RF independentes para caminhos separados de receptor, conversor ou sinal.

Solução para substituição do oscilador local de baixo ruído

A melhoria da pureza do LO em radares e EMSO requer uma fonte substituta que introduza o mínimo possível de ruído e distorção adicionais. Uma fonte de RF limpa pode substituir o LO do sistema, preservando ao mesmo tempo a visibilidade do receptor, do conversor ou do caminho do sinal que está sendo avaliado. O baixo ruído residual e o baixo conteúdo de espúrios ajudam os engenheiros a distinguir o comportamento do sistema dos artefatos introduzidos pela fonte de teste, possibilitando uma caracterização mais precisa das cadeias de sinal sensíveis de radares e EMSO. Para arquiteturas multipath, saídas de RF controladas independentemente também podem permitir a substituição coordenada do LO em múltiplos caminhos de sinal.

Veja a demonstração da geração de sinais com baixo ruído de fase

Conheça os produtos da nossa solução de substituição de osciladores locais de baixo ruído

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?