Como simular cenários de ameaças de guerra eletrônica

Analisador de autodescarga
+ Software SimulationView

Criação e ampliação de ambientes de ameaças de RF

A simulação de cenários de ameaça de guerra eletrônica (EW) requer a modelagem sincronizada de emissores, plataformas, comportamento de RF e eventos da missão ao longo de uma linha do tempo controlada do cenário. Os engenheiros definem o comportamento do emissor de radar, as características dos pulsos e da varredura, os modos de operação e o tempo dos eventos; em seguida, geram o ambiente de RF correspondente para o sistema em teste. A transmissão de RF em tempo real ou a injeção de sinal digital fornecem os sinais simulados, enquanto os controles do cenário coordenam as mudanças nas condições de ameaça.

Os emissores baseados em quadros reproduzem modos de radar sequenciados no tempo por meio de parâmetros programáveis de pulso, varredura e operação, enquanto os controles baseados em eventos programam sinais, supressão de sinal e prioridades de interferência dinâmica. As respostas do sistema podem ser comparadas com dados reais conhecidos do cenário durante a reprodução, com indicadores de aprovação/reprovação e sobreposições do indicador de posição do plano (PPI) auxiliando na análise. As configurações de hardware-in-the-loop adicionam geração de RF sincronizada e análise por osciloscópio para ambientes de validação cada vez mais complexos.

Simulação em tempo real de cenários de ameaças de guerra eletrônica

Simule ameaças de guerra eletrônica (EW) definindo o ambiente de radiofrequência (RF), o comportamento dos emissores, a atividade da plataforma e a temporização dos eventos, e, em seguida, reproduzindo o cenário para o sistema em teste. O SimulationView oferece orquestração de cenários, geração de pulsos, visualização e saída de dados dentro da Plataforma Avançada de Simulação de Guerra Eletrônica (EWASP). Sua arquitetura de plug-ins suporta modelagem de emissores baseada em quadros, controle de feixe orientado a eventos, Verificação de Arquivos de Dados de Missão (MDFV), transmissão de RF em tempo real e injeção de sinais digitais. A integração com hardware de geração de sinais permite testes “hardware-in-the-loop”, enquanto a análise sincronizada oferece suporte a simulações de alta densidade, cenários “pulso a pulso”, medições de ângulo de chegada (AoA), reprodução de dados em fase e quadratura (IQ) e exibições dinâmicas do indicador de posição do plano.

Veja o diagrama da abordagem de simulação de cenários de ameaças de guerra eletrônica

Simulação em tempo real de cenários de ameaças de guerra eletrônica

Conheça os produtos da nossa solução de simulação de ameaças EW

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?