電子戦(EW)の脅威シナリオをシミュレートする方法

自己放電アナライザ
+ SimulationViewソフトウェア

RF脅威環境の構築とスケーリング

電子戦(EW)の脅威シナリオシミュレーションでは、制御されたシナリオのタイムライン全体にわたって、エミッタ、プラットフォーム、RF動作、およびミッションイベントの同期モデリングが求められます。エンジニアは、レーダーエミッタの動作、パルスおよびスキャンの特性、動作モード、イベントのタイミングを定義し、テスト対象システムに対応するRF環境を生成します。リアルタイムのRFストリーミングやデジタル信号インジェクションによってシミュレートされた信号が供給される一方、シナリオコントロールによって変化する脅威条件が調整されます。

フレームベースのエミッタは、プログラム可能なパルス、スキャン、および動作パラメータを使用して時間シーケンス化されたレーダーモードを再現し、イベントベースのコントロールは信号、ブランキング、および動的なジャミングの優先順位をスケジュールします。再生中には、システム応答を既知のシナリオトゥルースデータと比較することができ、合否判定インジケータやPPI(平面位置表示器)オーバーレイが分析をサポートします。ハードウェア・イン・ザ・ループ構成では、同期されたRF生成とオシロスコープによる分析が追加され、ますます複雑化する検証環境に対応します。

リアルタイムの電子戦脅威シナリオのシミュレーション

RF環境、エミッタの動作、プラットフォームのアクティビティ、およびイベントタイミングを定義して電子戦(EW)の脅威をシミュレーションし、テスト対象システムに対してそのシナリオを再現します。SimulationViewは、電子戦先進シミュレーションプラットフォーム(EWASP)内で、シナリオオーケストレーション、パルス生成、可視化、およびデータ出力を行います。そのプラグインアーキテクチャは、フレームベースのエミッタモデリング、イベント駆動型のビーム制御、ミッションデータファイル検証(MDFV)、リアルタイムRFストリーミング、およびデジタル信号インジェクションをサポートします。信号生成ハードウェアとの統合によりHILS(Hardware-in-the-Loop)テストが可能になり、同期解析により高密度シミュレーション、パルスオンパルスシナリオ、到来方向(AoA)測定、I/Q(In-phase and Quadrature)データ再生、および動的PPI(Plan Position Indicator)表示がサポートされます。

EW脅威シナリオシミュレーションアプローチの図を見る

リアルタイムの電子戦脅威シナリオのシミュレーション

EW脅威シミュレーションソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?