プロ向けアナログ信号発生器
+ Pro アナログ信号発生器

方向探知テスト条件の再現

方向探知システムは、複数の受信チャネル間の位相またはタイミングの関係から信号の方向を推定します。テストセットアップでは通常、複数の同期された高周波(RF)ソース、共有周波数リファレンス、および制御されたチャネル間位相関係を使用して、受信機入力における到来角(AoA)条件をエミュレートします。

信号ソースは、既知の相対位相、周波数、および振幅条件を持つコヒーレントな刺激信号を生成するように構成されます。これにより、エンジニアはプログラムされた位相関係と方向探知システムの応答を比較して、到来角の推定、チャネルマッチング、コヒーレンス感度、および位相安定性の影響を評価できます。

位相安定型方位探知の試験ソリューション

方向探知の検証には、チャネル間の位相関係が安定した複数のコヒーレントな高周波(RF)信号が必要です。このソリューションでは、共通のリファレンスを備えた同期されたKeysight信号発生器を使用して、方向探知受信機またはプロセッサにおける制御された到来角(AoA)条件をエミュレートします。エンジニアはチャネル間の相対位相、周波数、および振幅を構成し、プログラムされた刺激条件とシステムの推定ベアリングまたはチャネル応答を比較できます。このセットアップは、方向探知の精度、チャネルマッチング、再現性、およびコヒーレンス制限エラーに対する感度の検証をサポートします。

位相安定方向探知テストソリューションのブロック図を見る

複数チャネルにわたる位相安定信号発生を用いた方位探知システムの試験方法 ブロック図

位相安定方向探知テストソリューション向け製品を探索

リソースのご紹介

位相安定方向探知テストの追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?