電子戦用試験信号の作成方法

マルチエミッタ・シナリオ生成
+ マルチエミッタシナリオ生成

電子戦テスト信号の作成を簡素化

電子戦(EW)システムテストには、振幅、周波数、パルス幅、パルス内変調、パルス繰返し間隔、コヒーレント処理間隔、およびアンテナ走査変調が定義された代表的なレーダーエミッタを含む、制御された高周波(RF)環境が必要です。エンジニアは複数のエミッタを組み合わせて、脅威の識別、優先順位付け、分類、デインターリーブ、ソーティング、サブシステムの相関、および電子対抗手段の各機能を検証できます。

より高度なシナリオでは、カスタムのI/Q(In-phase and Quadrature)変調、可変のパルスの立ち上がり時間および立ち下がり時間、任意変調、非線形チャープが追加されます。マルチポートの被試験システムの場合、コヒーレントソースは、ジオメトリベースのモデルおよびウェイポイントで定義されたルートに従ってポート間の電力、ドップラー周波数、および位相を変化させることにより、到来角(AoA)および動的キネマティクスを再現することもできます。

シナリオの可視化

個別のエミッタパラメータを定義し、エミッタを代表的なRFシナリオに結合して直接注入テストまたはOTA(Over-The-Air)テストを行うことにより、テスト環境を構築します。キーサイトのZ9500A SimulationViewソフトウェアが信号生成環境を提供し、UXG信号生成ハードウェアが被テストシステムにシナリオを再生します。このソリューションは、周波数、振幅、パルス幅、パルス繰返し間隔、コヒーレント処理間隔、アンテナスキャン変調などのレーダーパラメータの制御をサポートします。N5194A UXGベクターアダプタは、カスタムIQ変調と複雑なパルス特性によってシナリオ生成を拡張します。複数のコヒーレントなUXGは、相対位相、振幅、タイミング、ドップラー、電力を制御することにより、到来方向およびキネマティックシミュレーションをサポートできます。

マルチエミッタ脅威シミュレーションのブロック図を見る

マルチエミッタ脅威シミュレーションのブロック図

EWテスト信号作成ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

EWテスト信号作成に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?