レーダーおよび防衛システム向けローカルオシレータの純度を改善する方法

Pro XG7 アナログ信号発生器
+ Pro XG7 アナログ信号発生器

ローカル・オシレータの寄与を制御する

レーダーおよび電磁スペクトラム運用(EMSO)の受信機や周波数コンバータの特性評価には、適切な周波数、駆動レベル、スペクトラム純度を備えたローカル・オシレーター(LO)リファレンスが必要です。エンジニアは、制御された測定条件を確立するために、システムのLOを外部高周波(RF)ソースに置き換えることができます。代替ソースは、周波数変換段の入力要件を満たすと同時に、位相雑音、広帯域ノイズ、スプリアス信号、高調波を十分に低く抑える必要があります。これらの特性は、測定に関連する周波数オフセットと帯域幅で評価されます。また、エンジニアは、信号経路の損失、インピーダンス要件、ミキサーやコンバータに供給されるLO電力も考慮します。複数の変換経路を持つシステムでは、各経路に適切なLOリファレンスを供給するために、独立して制御されるソースが必要になる場合があります。

一般的な構成では、低ノイズ信号発生器を受信機のLO入力または周波数変換段に接続します。エンジニアは、必要なLO周波数を選択し、駆動レベルを設定し、得られた中間周波数(IF)または受信機の応答を解釈する前にソースのスペクトラム特性を確認します。位相雑音や不要なスペクトラム成分が変換チェーン伝搬し、測定アーチファクトやノイズの増加として現れる可能性があります。エンジニアは、予想される信号レベルと測定帯域幅に対してこれらの寄与を評価し、必要に応じてソースの設定や信号経路の接続を調整します。マルチパス・アーキテクチャの場合、個別のRF出力により、受信機またはコンバータのチャンネル間で独立したLO条件をサポートできます。目的は、十分にクリーンで制御されたリファレンスを確立し、その後の特性評価が受信機やコンバータの挙動を正確に反映するようにすることです。

低ノイズ局部発振器の代替ソリューション

クリーンなLOリファレンスを確立するには、適切な周波数カバレッジ、駆動電力、位相雑音、およびスペクトラム純度を備えた外部RFソースが必要です。Keysight Pro XG7アナログ・シグナル・ジェネレータは、レーダーおよびEMSOレシーバーやコンバータの測定においてLOを置換するための、低位相雑音のソースを提供します。エンジニアは必要なLO周波数とレベルを設定し、信号経路の損失を考慮に入れた上で、ソースを適切なミキサーまたは周波数変換入力に接続します。低い広帯域雑音と不要なスペクトラム成分により、被測定デバイス(DUT)の応答を不明瞭にする測定アーティファクトを最小限に抑えることができます。複数の信号経路を持つアーキテクチャでは、独立して制御されるRFソースによって、個別のLOリファレンスをサポートできます。エンジニアは、ソースの位相雑音、スプリアス信号、高調波、および出力電力を、測定の要件に対して評価します。このソリューションは、レシーバーおよびコンバータの高精度な特性評価に適した外部LOリファレンスの選択と設定に焦点を当てています。

低位相雑音信号生成のデモを見る

低ノイズ局発(LO)置換ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?