Cómo mejorar la pureza del oscilador local en sistemas de radar y de defensa

Generador de señales analógicas Pro XG7
+ Generador de señales analógicas Pro XG7

Control de las contribuciones del oscilador local

La caracterización de receptores y convertidores de frecuencia para operaciones de radar y del espectro electromagnético (EMSO) requiere una referencia de oscilador local (LO) con la frecuencia, el nivel de excitación y la pureza espectral adecuados. Los ingenieros pueden sustituir el oscilador local del sistema por una fuente externa de radiofrecuencia (RF) para establecer condiciones de medición controladas. La fuente sustitutiva debe cumplir los requisitos de entrada de la etapa de conversión de frecuencia, al tiempo que presenta niveles suficientemente bajos de ruido de fase, ruido de banda ancha, señales espurias y armónicos. Estas características se evalúan en los desplazamientos de frecuencia y anchos de banda relevantes para la medición. Los ingenieros también tienen en cuenta las pérdidas en la ruta de la señal, los requisitos de impedancia y la potencia del LO suministrada al mezclador o al convertidor. En sistemas con múltiples rutas de conversión, pueden ser necesarias fuentes controladas de forma independiente para proporcionar referencias de LO adecuadas para cada ruta.

Una configuración típica consiste en conectar un generador de señales de bajo ruido a la entrada de la oscilación local (LO) del receptor o a la etapa de conversión de frecuencia. Los ingenieros seleccionan la frecuencia de LO requerida, establecen el nivel de excitación y verifican las características espectrales de la fuente antes de interpretar la frecuencia intermedia (FI) resultante o la respuesta del receptor. El ruido de fase y los componentes espectrales no deseados pueden propagarse a lo largo de la cadena de conversión, lo que podría manifestarse en forma de artefactos de medición o de un aumento del ruido. Los ingenieros evalúan estas contribuciones en relación con los niveles de señal esperados y el ancho de banda de medición, ajustando la configuración de la fuente o las conexiones de la ruta de la señal según sea necesario. En el caso de las arquitecturas multipath, las salidas de RF independientes pueden admitir condiciones de LO independientes en los distintos canales del receptor o del convertidor. El objetivo es establecer una referencia suficientemente limpia y controlada para que la caracterización posterior refleje el comportamiento del receptor o del convertidor.

Solución para la sustitución del oscilador local de bajo ruido

Para establecer una referencia de LO limpia se requiere una fuente de RF externa con la cobertura de frecuencia, la potencia de excitación, el ruido de fase y la pureza espectral adecuados. El generador de señales analógicas Pro XG7 de Keysight proporciona una fuente de bajo ruido de fase para sustituir la LO en mediciones de receptores o convertidores de radar y EMSO. Los ingenieros configuran la frecuencia y el nivel de LO necesarios, tienen en cuenta las pérdidas en la ruta de la señal y conectan la fuente a la entrada adecuada del mezclador o del convertidor de frecuencia. El bajo ruido de banda ancha y el contenido espectral no deseado ayudan a minimizar los artefactos de medición que podrían ocultar la respuesta del dispositivo sometido a prueba. En el caso de arquitecturas con múltiples trayectorias de señal, las fuentes de RF controladas de forma independiente pueden admitir referencias de LO independientes. Los ingenieros evalúan el ruido de fase de la fuente, las señales espurias, los armónicos y la potencia suministrada en función de los requisitos de la medición. Esta solución se centra en la selección y configuración de una referencia de LO externa adecuada para una caracterización precisa de receptores y convertidores.

Ver demostración de la generación de señales con bajo ruido de fase

Descubre los productos de nuestra solución de sustitución de osciladores locales de bajo ruido

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?