Cómo crear señales de prueba para la guerra electrónica

Generación de escenarios con múltiples emisores
+ Generación de escenarios con múltiples emisores

Simplificar la creación de señales de prueba para la guerra electrónica

Las pruebas de los sistemas de guerra electrónica (EW) requieren un entorno de radiofrecuencia (RF) controlado que contenga emisores de radar representativos con amplitud, frecuencia, ancho de pulso, modulación por pulso, intervalo de repetición de pulsos, intervalo de procesamiento coherente y modulación de barrido de antena definidos. Los ingenieros pueden combinar varios emisores para poner a prueba las funciones de identificación de amenazas, priorización, clasificación, desentrelazado, ordenación, correlación de subsistemas y contramedidas electrónicas.

Los escenarios más avanzados incluyen modulación personalizada en fase y en cuadratura (IQ), tiempos de subida y bajada de pulso variables, modulación arbitraria y chirps no lineales. En el caso de los sistemas multipuerto sometidos a prueba, las fuentes coherentes también pueden reproducir el ángulo de llegada (AoA) y la cinemática dinámica variando la potencia, la frecuencia Doppler y la fase entre los puertos, de acuerdo con modelos basados en la geometría y rutas definidas por puntos de referencia.

Visualización de escenarios

Crea el entorno de prueba definiendo los parámetros individuales de los emisores y combinándolos en un escenario de RF representativo para pruebas de inyección directa o por aire. El software SimulationView Z9500A de Keysight proporciona el entorno de creación de señales, mientras que el hardware de generación de señales UXG reproduce el escenario en el sistema sometido a prueba. La solución permite controlar los parámetros del radar, entre los que se incluyen la frecuencia, la amplitud, la anchura de pulso, el intervalo de repetición de pulsos, el intervalo de procesamiento coherente y la modulación de barrido de la antena. El adaptador vectorial N5194A UXG amplía la generación de escenarios con modulación IQ personalizada y características de pulso complejas. Varios UXG coherentes pueden admitir simulaciones de ángulo de llegada y cinemáticas mediante el control de la fase relativa, la amplitud, la sincronización, el efecto Doppler y la potencia.

Véase el diagrama de la solución de la señal de prueba de EW

Diagrama de bloques de la simulación de amenazas con múltiples emisores

Descubre los productos de nuestra solución para la generación de señales de prueba EW

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?