低位相ノイズのLOへの置換によるレーダーシステムの感度向上方法

Pro XG7 アナログ信号発生器
+ Pro XG7 アナログ信号発生器

LO制限されるレーダー受信機感度の特定

レーダーの内部ローカル発振器(LO)が受信機の感度制限に影響を与えているかどうかを判断するには、制御されたLO条件下での性能を比較する必要があります。エンジニアはまず、レーダーの通常の内部発振器を使用してベースライン測定を行います。このテストでは、微小信号応答、受信機ノイズ挙動、またはより強力な信号やクラッタの近くで低レベルの反射波を識別する能力などを検証します。次に、位相雑音の十分に低い外部RFソースを内部発振器の代わりに置換するか、適切なバイパス経路を介して接続します。外部ソースは、適用される基準および同期条件を維持しながら、必要なLO周波数と駆動レベルを提供する必要があります。受信機利得、帯域幅、フィルタリング、刺激レベル、周波数プラン、その他の関連設定は変更せず、これによりLOソースの影響を切り分けます。

ベースラインを確立した後、エンジニアはよりクリーンな外部LOを使用して同じ受信機測定を繰り返し、結果を比較します。微小信号応答の改善やノイズ関連干渉の低減は、内部発振器がレーダーの感度制限の一因となっている可能性を示唆しています。測定された性能にほとんど変化がない場合は、他の受信機またはシステムの要因が支配的である可能性があります。エンジニアは、関連する動作周波数と信号条件全体にわたる差異を検証し、その影響が一貫しているかどうかを判断します。この比較では、結果に影響を与える可能性のあるLO駆動レベル、同期、または信号ルーティングの変化を考慮に入れる必要があります。テスト条件を一定に保ち、LOソースを変更することで、エンジニアは、LOの置換によってシステムが恒久的に改善されると仮定することなく、内部発振器の位相雑音が観測されたレーダー性能の制限にどの程度寄与しているかを評価できます。

低位相ノイズレーダー用LO代替ソリューション

レーダー感度に対するローカル発振器(LO)の影響を特定するには、同等のテスト条件下で、内部LOとよりクリーンな外部リファレンスを使用して受信機性能を比較する必要があります。Keysight Pro XG7アナログ・シグナル・ジェネレータは、LO置換測定用の低位相雑音RFソースを提供します。エンジニアはまず、内部発振器を使用してレーダーのベースライン応答を記録し、次に外部ソースを必要な周波数と駆動レベルに設定します。受信機の利得、帯域幅、刺激、フィルタリング、および同期条件を一定に保った状態で測定を繰り返し、結果を比較します。外部LOによる微小信号応答の改善やノイズ関連干渉の低減は、内部発振器のノイズが感度制限の一因となっている可能性を示唆しています。変化がほとんどない場合は、他の受信機またはシステムの要因を調査する必要があります。このソリューションは、LO置換をレーダーシステムの恒久的な改善として扱うのではなく、LO性能の潜在的な影響を切り分けることにより、制御されたトラブルシューティングをサポートします。

レーダーテストに向けた超低位相雑音のデモを見る

低位相雑音レーダーLO置換ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

低位相雑音レーダーLO置換に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?