Wie man die Empfindlichkeit von Radarsystemen durch LO-Substitution mit niedrigem Phasenrauschen verbessert

Pro XG7 Analogsignalgenerator
+ Pro XG7 Analogsignalgenerator

LO-begrenzte Radarempfängerempfindlichkeit identifizieren

Durch die Substitution des Lokaloszillators (LO) wird die Radarleistung mit dem normalen LO des Systems ermittelt. Anschließend wird dieser durch eine externe HF-Quelle mit ausreichend niedrigem Phasenrauschen ersetzt oder umgangen. Die Ersatzquelle wird auf die erforderliche LO-Frequenz und den LO-Pegel eingestellt. Die entsprechenden Referenz- und Synchronisationsbedingungen werden beibehalten, und die Empfängermessung wird unter identischen Testbedingungen wiederholt.

Vergleichen Sie das Radarverhalten mit dem internen und dem externen LO, während Sie Empfängerverstärkung, Bandbreite, Signalpegel, Frequenzplan, Filterung, Anregung und alle anderen Bedingungen konstant halten. Verbessert sich die Leistung mit dem besseren externen LO, trägt der interne Oszillator möglicherweise zur Begrenzung bei. Geringe Veränderungen deuten darauf hin, dass andere Empfänger- oder Systemfaktoren dominieren.

Lösung zur LO-Substitution mit niedrigem Phasenrauschen für Radar

Die Leistung eines Radarempfängers lässt sich bewerten, indem der interne Lokaloszillator (LO) durch eine kontrollierte externe Quelle mit der erforderlichen Frequenz und dem erforderlichen Pegel ersetzt oder umgangen und die Messung anschließend unter identischen Bedingungen wiederholt wird. Dieser Vergleich hilft, den Einfluss des internen LO auf die Leistung bei schwachen Signalen zu isolieren, insbesondere bei starken Störsignalen oder Clutter. Die externe Quelle dient als kontrollierte LO-Referenz, während die Empfängerantwort unter denselben Betriebsbedingungen gemessen wird. Der Vergleich der Ergebnisse kann Aufschluss darüber geben, ob LO-bedingtes Phasenrauschen oder andere Oszillatoreigenschaften zu Systembeschränkungen beitragen. Das Verfahren bietet eine kontrollierte Methode zur Untersuchung der Radarempfängerleistung während der Entwicklung und Fehlersuche, ohne den Eindruck zu erwecken, dass eine externe Quelle das Radar dauerhaft verbessert.

Siehe Blockdiagramm der LO-Substitutionslösung für Radar mit niedrigem Phasenrauschen

Blockdiagramm der LO-Substitutionslösung für Radar mit niedrigem Phasenrauschen

Entdecken Sie Produkte unserer LO-Substitutionslösung für Radar mit niedrigem Phasenrauschen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?