Como melhorar a sensibilidade do sistema de radar com a substituição da fonte local (LO) por uma de baixo ruído de fase

Gerador de sinais analógicos Pro XG7
+ Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7

Identificar a sensibilidade do receptor de radar com LO limitado

Para determinar se o oscilador local (LO) interno de um radar contribui para as limitações de sensibilidade do receptor, é necessário comparar o desempenho em condições controladas do LO. Os engenheiros estabelecem, primeiro, uma medição de referência utilizando o oscilador interno normal do radar. O teste pode examinar a resposta a sinais fracos, o comportamento do ruído do receptor ou a capacidade de distinguir retornos de baixo nível próximos a sinais mais fortes ou interferências. Em seguida, uma fonte de RF externa com ruído de fase suficientemente baixo é substituída pelo LO interno ou conectada por meio de um caminho de desvio apropriado. A fonte externa deve fornecer a frequência e o nível de excitação exigidos para o LO, mantendo as condições de referência e sincronização aplicáveis. O ganho do receptor, a largura de banda, a filtragem, o nível de estímulo, o plano de frequências e outras configurações relevantes permanecem inalterados, de modo que a comparação isole o efeito da fonte do LO.

Após estabelecer a linha de base, os engenheiros repetem a mesma medição do receptor utilizando o LO externo mais limpo e comparam os resultados. Melhorias na resposta a sinais fracos ou a redução da interferência relacionada ao ruído sugerem que o oscilador interno pode estar contribuindo para a limitação da sensibilidade do radar. Se o desempenho medido apresentar poucas alterações, outros fatores do receptor ou do sistema podem ser predominantes. Os engenheiros examinam as diferenças nas frequências operacionais relevantes e nas condições do sinal para determinar se o efeito é consistente. A comparação deve levar em conta alterações no nível de acionamento do LO, na sincronização ou no roteamento do sinal que, de outra forma, poderiam influenciar o resultado. Ao manter as condições de teste constantes e alterar a fonte do LO, os engenheiros podem avaliar se o ruído de fase do oscilador interno é um fator significativo para as limitações observadas no desempenho do radar, sem presumir que a substituição do LO melhora permanentemente o sistema.

Solução de substituição de LO para radares com baixo ruído de fase

Para identificar as contribuições do oscilador local (LO) para a sensibilidade do radar, é necessário comparar o desempenho do receptor com o LO interno e uma referência externa mais limpa, em condições de teste equivalentes. O gerador de sinais analógicos Keysight Pro XG7 fornece uma fonte de RF com baixo ruído de fase para medições de substituição do LO. Os engenheiros primeiro registram a resposta de referência do radar usando seu oscilador interno e, em seguida, configuram a fonte externa para a frequência e o nível de excitação necessários. Mantendo constantes as condições de ganho do receptor, largura de banda, estímulo, filtragem e sincronização, eles repetem a medição e comparam os resultados. Uma resposta aprimorada a sinais fracos ou uma redução na interferência relacionada ao ruído com o LO externo sugere que o ruído do oscilador interno pode contribuir para a limitação da sensibilidade. Pouca mudança indica que outros fatores do receptor ou do sistema devem ser investigados. Essa solução permite um diagnóstico controlado de problemas, isolando o efeito potencial do desempenho do LO, em vez de tratar a substituição como uma melhoria permanente no sistema de radar.

Veja a demonstração do ruído de fase ultrabaixo para testes de radar

Conheça os produtos da nossa solução de substituição de LO para radares com baixo ruído de fase

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?