Professioneller analoger Signalgenerator
+ Professioneller Analogsignalgenerator

Nachbildung der Peiltestbedingungen

Peilsysteme schätzen die Signalrichtung anhand von Phasen- oder Zeitbeziehungen über mehrere Empfangskanäle. Der Testaufbau verwendet typischerweise mehrere synchronisierte Hochfrequenzquellen, eine gemeinsame Frequenzreferenz und kontrollierte Kanal-zu-Kanal-Phasenbeziehungen, um die Einfallswinkelbedingungen an den Empfängereingängen zu simulieren.

Die Signalquellen sind so konfiguriert, dass sie kohärente Anregungssignale mit bekannten relativen Phasen-, Frequenz- und Amplitudenbedingungen erzeugen. Ingenieure können dann die programmierte Phasenbeziehung mit der Antwort des Peilsystems vergleichen, um die Winkelbestimmung, die Kanalanpassung, die Kohärenzempfindlichkeit und die Phasenstabilität zu bewerten.

Lösung für den Test zur phasenstabilen Richtungsfindung

Die Validierung der Peilung erfordert mehrere kohärente Hochfrequenzsignale mit stabilen Phasenbeziehungen von Kanal zu Kanal. Diese Lösung verwendet synchronisierte Keysight-Signalgeneratoren mit einer gemeinsamen Referenz, um kontrollierte Einfallswinkelbedingungen an einem Peilempfänger oder -prozessor zu emulieren. Ingenieure können die relative Phase, Frequenz und Amplitude über Kanäle hinweg konfigurieren und anschließend die programmierten Stimulusbedingungen mit der geschätzten Peilung oder Kanalantwort des Systems vergleichen. Der Aufbau unterstützt die Validierung der Peilgenauigkeit, der Kanalanpassung, der Wiederholbarkeit und der Empfindlichkeit gegenüber kohärenzlimitierenden Fehlern.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den phase-stabilen Peiltest.

Blockdiagramm zum Testen von Peilsystemen mittels phasenstabiler Signalgenerierung über mehrere Kanäle

Entdecken Sie Produkte für unsere phasenstabile Peiltestlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für den phase-stabilen Peiltest

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?