Wie man EW-Bedrohungsszenarien simuliert

Selbstentladungs-Analysator
+ SimulationView-Software

Aufbau und Skalierung von HF-Bedrohungsumgebungen

Die Simulation von Bedrohungsszenarien im Bereich der elektronischen Kriegsführung (EW) erfordert die synchronisierte Modellierung von Sendern, Plattformen, HF-Verhalten und Missionsereignissen entlang eines kontrollierten Szenariozeitraums. Ingenieure definieren das Verhalten der Radarsender, Impuls- und Scancharakteristika, Betriebsmodi und Ereigniszeitpunkte und generieren anschließend die entsprechende HF-Umgebung für das zu testende System. Echtzeit-HF-Streaming oder digitale Signaleinspeisung liefern die simulierten Signale, während die Szenariosteuerung die sich ändernden Bedrohungsbedingungen koordiniert.

Framebasierte Sender reproduzieren zeitlich sequenzierte Radarmodi mithilfe programmierbarer Puls-, Scan- und Betriebsparameter, während ereignisbasierte Steuerungen Signale, Ausblendung und dynamische Störprioritäten planen. Systemreaktionen können während der Wiedergabe mit bekannten Szenario-Referenzdaten verglichen werden, wobei Gut/Schlecht-Anzeigen und Planpositionsanzeige (PPI) die Analyse unterstützen. Hardware-in-the-Loop-Konfigurationen ergänzen dies um synchronisierte HF-Generierung und Oszilloskopanalyse für zunehmend komplexe Validierungsumgebungen.

Echtzeit-Simulation eines Bedrohungsszenarios im Bereich elektronischer Kampfführung

Simulieren Sie EW-Bedrohungen durch Definieren der HF-Umgebung, des Emitterverhaltens, der Plattformaktivität und des Ereignis-Timings und reproduzieren Sie dann das Szenario für den Prüfling. SimulationView bietet Szenario-Orchestrierung, Impulsgenerierung, Visualisierung und Datenausgabe innerhalb der Electronic Warfare Advanced Simulation Platform (EWASP). Seine Plugin-Architektur unterstützt rahmenbasierte Emittermodellierung, ereignisgesteuerte Strahlsteuerung, Mission Data File Verification (MDFV), HF-Streaming in Echtzeit und digitale Signalinjektion. Die Integration mit Signalgenerierungshardware ermöglicht Hardware-in-the-Loop-Tests, während die synchronisierte Analyse Simulationen hoher Dichte, Puls-an-Puls-Szenarien, Einfallsrichtungsmessungen (AoA), In-Phase- und Quadratur-Datenwiedergabe (IQ) sowie dynamische PPI-Anzeigen (Plan Position Indicator) unterstützt.

Siehe Diagramm des Simulationsansatzes für EW-Bedrohungsszenarien.

Echtzeit-Simulation eines Bedrohungsszenarios im Bereich elektronischer Kampfführung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Simulation elektronischer Bedrohungen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?