Wie man phasenkohärente HF-Kanäle synchronisiert

Expert Vektorsignalgenerator
+ Expert Vektorsignalgenerator

Aufrechterhaltung eines kohärenten Timings über Funkfrequenzkanäle (RF) hinweg

Mehrkanal-HF-Systeme, die in Beamforming, Radar und synchronisierter Signalgenerierung eingesetzt werden, benötigen deterministische Phasenbeziehungen und präzise gesteuerte Wiedergabezeiten über alle Kanäle und Geräte hinweg, um ein kohärentes Systemverhalten zu gewährleisten. Signalgeneratoren mit kohärenter Schaltung (PHS) und Synchronisation (SNC) erfüllen diese Anforderung, indem sie reproduzierbare relative Phasen bei Frequenzänderungen erhalten, gemeinsame Zeitreferenzen ermöglichen und synchrone Ereignisse auf mehrere Kanäle und Geräte verteilen. Ohne diese Koordination können Phasendrift und Zeitabweichungen die Wiederholgenauigkeit verringern, die Kanalkohärenz beeinträchtigen und das Vertrauen in komplexe Mehrkanal-Validierungsabläufe einschränken.

Diese Funktionen sind besonders wertvoll, wenn Ingenieure kohärentes Schalten und synchrone IQ-Wiedergabe benötigen, ohne dass die Wiederholbarkeit beim Übergang von einem Zustand zum nächsten verloren geht. Wie in der Application Note beschrieben, bewahrt der Phasenwiederaufbau eine gemeinsame Zeitreferenz über Kanäle hinweg, während Synchronisationslinks und synchrone Triggerung es Master- und Slave-Geräten ermöglichen, als Teil eines einheitlichen, phasenkohärenten Messaufbaus zusammenzuarbeiten. Dieser Ansatz unterstützt eine genauere Emulation realer Mehrkanal-Betriebsbedingungen, verbessert die Konsistenz über Instrumentenzustände und Wiedergabeereignisse hinweg und hilft Ingenieuren, komplexe HF-Systeme mit größerer Präzision und Sicherheit zu validieren.

Phasenkohärente HF-Synchronisationslösung

Kohärente Mehrkanal-HF-Tests erfordern deterministische Phasenbeziehungen und eine synchronisierte Wiedergabe über Kanäle und Instrumente hinweg, damit Ingenieure ein wiederholbares Verhalten bei Frequenzänderungen und der Ausführung komplexer Wellenformen aufrechterhalten können. Der Keysight AP5042A Expert Vector Signal Generator unterstützt diesen Arbeitsablauf durch die Kombination von phasenkohärentem Schalten, Synchronisationslinks und einem gemeinsamen synchronen Triggersystem in einer einheitlichen Mehrkanal-Signalerzeugungsarchitektur. Dies ermöglicht es Ingenieuren, die Wiedergabe über mehrere Instrumente hinweg abzugleichen und die relative Phase sowie Verzögerung pro Kanal präzise zu steuern, was Essential für Beamforming, Radar und andere fortgeschrittene HF-Validierungsaufbauten ist. Durch die Ermöglichung einer eng synchronisierten Signalerzeugung mit konsistentem Timing und reproduzierbarem Phasenverhalten trägt der AP5042A dazu bei, die Setup-Variabilität zu reduzieren, das Vertrauen in die kohärente HF-Synthese zu verbessern und eine zuverlässigere Charakterisierung der Mehrkanal-Systemleistung zu unterstützen.

Sehen Sie sich die Demonstration der phasenkohärenten HF-Synchronisationslösung an

Entdecken Sie Produkte für unsere phasenkohärente HF-Synchronisationslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?