自動テストにおけるRF密度を高める方法

コンパクトなマルチチャンネルRF信号発生器
+ 小型マルチチャンネルRF信号発生器

信号生成密度の向上

自動高周波(RF)テストでは、複数のソースチャンネルを使用して、レシーバー入力を刺激し、ローカル発振器(LO)パスを駆動し、並列信号チェーンを動作させます。エンジニアは、各パスに必要なチャンネル数、キャリア周波数、出力レベル、信号フォーマット、およびタイミング関係を定義します。マルチチャンネルRF信号発生器は、共有された機器筐体内で独立してプログラムされた信号を供給できます。アナログソースは、連続波(CW)およびその他のサポートされているアナログ刺激構成を提供し、マルチチャンネルベクトルソースは、テストプランで要求されるデジタル変調信号を提供します。テストセットアップでは、適切なケーブル接続、スイッチ、減衰、および測定器を使用して、ソース出力を被測定デバイス(DUT)に接続します。エンジニアはチャンネルマップを作成し、選択した機器構成が要求される周波数と電力の制限を満たしていることを確認します。アナログモデルはさまざまなパフォーマンスグレードを表し、それぞれのデータシートから特定の機能が決定されます。

自動テストコントローラは、各チャンネルの周波数、電力、およびサポートされている変調またはトリガー設定を構成します。テストシーケンスは、ソース状態を割り当てられたDUTパスに適用し、結果として得られるレシーバーまたは変換段の測定値をキャプチャします。位相関係が重要である場合、エンジニアは適切なリファレンスと同期方法を構成し、該当する機器オプションを確認します。周波数と電力の移行は、自動レベリング補正(ALC)、出力ブランキング、整定動作、およびトリガータイミングに注意してスケジュールされます。連続波測定の場合、レベリング設定で出力精度を優先できます。急速な状態変化の場合、エンジニアは関連するスイッチングモードとトレードオフを評価します。テストアーキテクチャに応じて、個別のチャンネルが異なるローカル発振器周波数または同時レシーバー刺激を提供場合があります。測定された応答は、後での比較のためにプログラムされたソース状態に関連付けられます。最終的な構成は、必要な信号の数、選択したジェネレータモデル、およびDUTインターフェースによって異なります。

コンパクトなマルチチャンネルRF信号発生ソリューション

RF信号生成密度を高めるには、独立して構成可能なRF出力、適切な周波数と電力のカバー範囲、および自動シーケンス中の制御された移行が必要です。Keysight AP5012Aは、最大40 GHzの周波数オプションを備え、1Uの筐体で最大4つのアナログRFチャンネルを提供します。AP5022Aは、9 kHzから最大54 GHzまでのオプションを備え、2Uの筐体で1〜4つのアナログチャンネルをサポートします。AP5032Aは、1 kHzから最大51 GHzまでの周波数オプションを備え、2Uの筐体で1〜4つのアナログチャンネルを提供します。なお、90 GHzオプションはAP5032AではなくシングルチャンネルのAP5031Aに適用されます。AP5042Aは、最大40 GHzの周波数オプションと400 MHzの公称最大RF I/O帯域幅を備え、2Uの筐体で1〜4つの位相コヒーレントベクトルチャンネルを提供します。LANおよびUSBのリモートコントロール、ならびにサポートされているSCPIプログラミングにより、ソースが自動RFテストに統合されます。エンジニアは、刺激フォーマット、チャンネル数、周波数範囲、同期、およびラック容量に基づいて、これらのモデルから選択します。

コンパクトマルチチャンネルRF信号生成ソリューションのブロック図を見る

自動化されたRFテストシステムにおける、Keysight社製信号発生器AP5012A、AP5022A、AP5032A、およびAP5042Aを示すブロック図

コンパクトマルチチャンネルRF信号生成ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

リソースとインサイトの発見 コンパクトマルチチャンネルRF信号生成に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?