Cómo aumentar la densidad de RF en las pruebas automatizadas

Generadores de señales de RF multicanal compactos
+ Generadores de señales de RF multicanal compactos

Aumentar la densidad de generación de señales

Las pruebas automatizadas de radiofrecuencia (RF) utilizan múltiples canales de fuente para estimular las entradas del receptor, alimentar las rutas del oscilador local (LO) y poner a prueba cadenas de señal paralelas. Los ingenieros definen el número de canales necesarios, las frecuencias portadoras, los niveles de salida, los formatos de señal y las relaciones temporales para cada ruta. Un generador de señales de RF multicanal puede suministrar señales programadas de forma independiente dentro de una carcasa de instrumento compartida. Las fuentes analógicas proporcionan onda continua (CW) y otras configuraciones de estímulo analógico compatibles; una fuente vectorial multicanal proporciona señales moduladas digitalmente cuando el plan de pruebas lo requiere. La configuración de la prueba conecta las salidas de las fuentes al dispositivo bajo prueba (DUT), utilizando el cableado, los conmutadores, los atenuadores y los instrumentos de medida adecuados. Los ingenieros establecen un mapa de canales y confirman que la configuración del instrumento elegida cumple los límites de frecuencia y potencia requeridos. Los modelos analógicos representan diferentes niveles de rendimiento, con capacidades específicas determinadas a partir de sus respectivas fichas técnicas.

El controlador de pruebas automatizado configura la frecuencia, la potencia y los ajustes de modulación o de disparo compatibles de cada canal. Las secuencias de prueba aplican estados de fuente a las rutas asignadas del dispositivo bajo prueba (DUT) y capturan las mediciones resultantes del receptor o de la etapa de conversión. Cuando las relaciones de fase son importantes, los ingenieros configuran las referencias y los métodos de sincronización adecuados y comprueban las opciones aplicables del instrumento. Las transiciones de frecuencia y potencia se programan prestando atención a la corrección automática de nivel (ALC), el supresión de salida, el comportamiento de estabilización y la sincronización del disparo. Para las mediciones de onda continua, los ajustes de nivelación pueden dar prioridad a la precisión de la salida; para los cambios rápidos de estado, los ingenieros evalúan los modos de conmutación pertinentes y las compensaciones. Los canales independientes pueden proporcionar diferentes frecuencias de oscilador local o estímulos simultáneos al receptor, dependiendo de la arquitectura de prueba. Las respuestas medidas se asocian a los estados de fuente programados para su posterior comparación. La configuración final depende del número de señales necesarias, del modelo de generador seleccionado y de la interfaz del DUT.

Solución compacta para la generación de señales de RF multicanal

El aumento de la densidad de generación de señales de RF requiere salidas de RF configurables de forma independiente, una cobertura adecuada de frecuencia y potencia, y transiciones controladas durante las secuencias automatizadas. El AP5012A de Keysight ofrece hasta cuatro canales analógicos de RF en una carcasa de 1U, con opciones de frecuencia que alcanzan los 40 GHz. El AP5022A admite de uno a cuatro canales analógicos en una carcasa de 2U, con opciones que van desde los 9 kHz hasta los 54 GHz. El AP5032A ofrece de uno a cuatro canales analógicos en una carcasa de 2U, con opciones de frecuencia que van desde 1 kHz hasta 51 GHz; la opción de 90 GHz se aplica al AP5031A de un solo canal, no al AP5032A. El AP5042A proporciona de uno a cuatro canales vectoriales coherentes en fase en una carcasa de 2U, con opciones de frecuencia de hasta 40 GHz y un ancho de banda nominal máximo de RF I/Q de 400 MHz. El control remoto por LAN y USB, así como la compatibilidad con la programación SCPI, permiten integrar estas fuentes en pruebas de RF automatizadas. Los ingenieros eligen entre estos modelos en función del formato de estímulo, el número de canales, el rango de frecuencias, la sincronización y la capacidad del rack.

Véase el diagrama de bloques de la solución compacta de generación de señales de RF multicanal

Diagrama de bloques que muestra los generadores de señales Keysight AP5012A, AP5022A, AP5032A y AP5042A en un sistema automatizado de pruebas de RF

Descubre los productos de nuestra solución compacta de generación de señales de RF multicanal

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?