자동화 테스트에서 RF 밀도를 높이는 방법

소형 다중 채널 RF 신호 발생기
+ 컴팩트 다채널 RF 신호 생성기

신호 생성 밀도 향상

자동화된 무선 주파수(RF) 테스트는 여러 소스 채널을 사용하여 수신기 입력을 자극하고, 국부 발진기(LO) 경로를 구동하며, 병렬 신호 체인을 테스트합니다. 엔지니어는 각 경로에 필요한 채널 수, 반송파 주파수, 출력 레벨, 신호 포맷 및 타이밍 관계를 정의합니다. 다채널 RF 신호 생성기는 공유된 기기 인클로저 내에서 독립적으로 프로그래밍된 신호를 공급할 수 있습니다. 아날로그 소스는 연속파(CW) 및 기타 지원되는 아날로그 자극 구성을 제공하며, 다채널 벡터 소스는 테스트 계획에서 요구하는 경우 디지털 변조된 신호를 제공합니다. 테스트 설정은 적절한 케이블, 스위치, 감쇄기 및 측정 기기를 사용하여 소스 출력을 피시험 장치(DUT)에 연결합니다. 엔지니어는 채널 맵을 설정하고 선택한 기기 구성이 필수 주파수 및 전력 한계를 충족하는지 확인합니다. 아날로그 모델은 각 데이터 시트에서 결정되는 특정 기능과 함께 다양한 성능 티어를 나타냅니다.

자동화된 테스트 컨트롤러는 각 채널의 주파수, 전력 및 지원되는 변조 또는 트리거 설정을 구성합니다. 테스트 시퀀스는 소스 상태를 할당된 DUT 경로에 적용하고 결과 수신기 또는 변환 단계 측정값을 캡처합니다. 위상 관계가 중요한 경우, 엔지니어는 적절한 레퍼런스 및 동기화 방법을 구성하고 적용 가능한 기기 옵션을 확인합니다. 주파수 및 전력 전환은 자동 레벨링 보정(ALC), 출력 블랭킹, 정착(settling) 동작 및 3가지 트리거 타이밍을 고려하여 예약됩니다. 연속파 측정의 경우 레벨링 설정에서 출력 정확도를 우선시할 수 있으며, 빠른 상태 변경의 경우 엔지니어는 관련 스위칭 모드와 트레이드오프를 평가합니다. 테스트 아키텍처에 따라 별도의 채널이 서로 다른 국부 발진기 주파수나 동시 수신기 자극을 전달할 수 있습니다. 측정된 응답은 후속 비교를 위해 프로그래밍된 소스 상태와 연결됩니다. 최종 구성은 필요한 신호 수, 선택한 생성기 모델 및 DUT 인터페이스에 따라 달라집니다.

소형 다중 채널 RF 신호 발생 솔루션

RF 신호 생성 밀도를 높이려면 독립적으로 구성 가능한 RF 출력, 적절한 주파수 및 전력 커버리지, 그리고 자동화된 시퀀스 중 제어되는 전환이 필요합니다. Keysight AP5012A는 1U 인클로저에서 최대 4개의 아날로그 RF 채널을 제공하며 주파수 옵션은 최대 40 GHz에 이릅니다. AP5022A는 2U 인클로저에서 1~4개의 아날로그 채널을 지원하며 주파수는 9 kHz에서 최대 54 GHz까지 옵션이 제공됩니다. AP5032A는 2U 인클로저에서 1~4개의 아날로그 채널을 제공하며 주파수 옵션은 1 kHz에서 최대 51 GHz까지입니다. 90 GHz 옵션은 AP5032A가 아닌 단채널 AP5031A에 적용됩니다. AP5042A는 2U 인클로저에서 1~4개의 위상 코어런트 벡터 채널을 제공하며 주파수 옵션은 최대 40 GHz, 공칭 최대 RF I/Q 대역폭은 400 MHz입니다. LAN 및 USB 원격 제어와 지원되는 SCPI 프로그래밍을 통해 소스가 자동화된 RF 테스트에 통합됩니다. 엔지니어는 자극 포맷, 채널 수, 주파수 범위, 동기화 및 랙 용량을 기준으로 이러한 모델 중에서 선택합니다.

컴팩트 다채널 RF 신호 생성 솔루션 블록 다이어그램 보기

자동화 RF 테스트 시스템에 Keysight AP5012A, AP5022A, AP5032A 및 AP5042A 신호 발생기가 포함된 블록 다이어그램

당사의 컴팩트 다채널 RF 신호 생성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?