Wie man die HF-Dichte in automatisierten Tests erhöht

Kompakte Mehrkanal-HF-Signalgeneratoren
+ Kompakte Mehrkanal-HF-Signalgeneratoren

Erhöhung der Signalgenerierungsdichte

Automatisierte Hochfrequenzprüfungen (HF-Prüfungen) nutzen mehrere Quellkanäle, um Empfängereingänge anzusteuern, lokale Oszillatoren (LO) anzusteuern und parallele Signalketten zu testen. Ingenieure definieren die Anzahl der benötigten Kanäle, Trägerfrequenzen, Ausgangspegel, Signalformate und Zeitbeziehungen für jeden Pfad. Ein Mehrkanal-HF-Signalgenerator kann unabhängig programmierte Signale in einem gemeinsamen Gerätegehäuse bereitstellen. Analoge Quellen liefern Dauerstrichsignale (CW) und andere unterstützte analoge Stimuluskonfigurationen; eine Mehrkanal-Vektorquelle liefert digital modulierte Signale, sofern dies im Testplan erforderlich ist. Der Testaufbau verbindet die Quellausgänge mit dem Prüfling (DUT) mithilfe geeigneter Kabel, Schalter, Dämpfungsglieder und Messgeräte. Ingenieure erstellen eine Kanalbelegung und stellen sicher, dass die gewählte Gerätekonfiguration die erforderlichen Frequenz- und Leistungsgrenzen einhält. Die analogen Modelle repräsentieren unterschiedliche Leistungsklassen mit spezifischen Eigenschaften, die den jeweiligen Datenblättern entnommen werden.

Die automatisierte Teststeuerung konfiguriert Frequenz, Leistung und unterstützte Modulations- oder Triggereinstellungen jedes Kanals. Testsequenzen wenden Quellzustände auf die zugewiesenen Prüflingspfade an und erfassen die resultierenden Empfänger- oder Wandlungsstufenmessungen. Wo Phasenbeziehungen relevant sind, konfigurieren die Ingenieure geeignete Referenzen und Synchronisationsmethoden und prüfen die entsprechenden Geräteoptionen. Frequenz- und Leistungsübergänge werden unter Berücksichtigung der automatischen Pegelkorrektur (ALC), der Ausgangsausblendung, des Einschwingverhaltens und des Triggerzeitpunkts geplant. Bei kontinuierlichen Messungen kann die Pegelkorrektur die Ausgabegenauigkeit priorisieren; bei schnellen Zustandsänderungen bewerten die Ingenieure die relevanten Schaltmodi und Kompromisse. Abhängig von der Testarchitektur können separate Kanäle unterschiedliche Lokaloszillatorfrequenzen oder gleichzeitige Empfängerstimuli liefern. Die gemessenen Antworten werden den programmierten Quellzuständen für den späteren Vergleich zugeordnet. Die endgültige Konfiguration hängt von der Anzahl der benötigten Signale, dem gewählten Generatormodell und der Prüflingsschnittstelle ab.

Kompakte Mehrkanal-HF-Signalgenerierungslösung

Die steigende Dichte der HF-Signalerzeugung erfordert unabhängig konfigurierbare HF-Ausgänge, eine geeignete Frequenz- und Leistungsabdeckung sowie kontrollierte Übergänge während automatisierter Abläufe. Der Keysight AP5012A bietet bis zu vier analoge HF-Kanäle in einem 1U-Gehäuse mit Frequenzoptionen bis zu 40 GHz. Der AP5022A unterstützt ein bis vier analoge Kanäle in einem 2U-Gehäuse mit Optionen von 9 kHz bis 54 GHz. Der AP5032A bietet ein bis vier analoge Kanäle in einem 2U-Gehäuse mit Frequenzoptionen von 1 kHz bis 51 GHz; die 90-GHz-Option gilt für den einkanaligen AP5031A, nicht für den AP5032A. Der AP5042A bietet ein bis vier phasenkohärente Vektorkanäle in einem 2U-Gehäuse mit Frequenzoptionen bis zu 40 GHz und einer nominalen maximalen HF-I/Q-Bandbreite von 400 MHz. LAN- und USB-Fernsteuerung sowie die unterstützte SCPI-Programmierung integrieren die Quellen in automatisierte HF-Tests. Die Ingenieure wählen das passende Modell anhand des Stimulusformats, der Kanalanzahl, des Frequenzbereichs, der Synchronisation und der Rackkapazität aus.

Siehe Blockdiagramm der kompakten Mehrkanal-HF-Signalgenerierungslösung

Blockdiagramm Angezeigt Keysight AP5012A, AP5022A, AP5032A und AP5042A Signalgeneratoren in einem automatisierten HF-Testsystem

Entdecken Sie Produkte unserer kompakten Mehrkanal-HF-Signalgenerierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke Zusätzliche Ressourcen für die kompakte Mehrkanal-HF-Signalerzeugung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?