FS1-Frequenzsynthesizer, 20 GHz

Der Keysight AP4012A FS1 ist ein Mehrkanal-Frequenzsynthesizer, der den Bereich von 8 kHz bis 20 GHz abdeckt und sich durch schnelle Schaltgeschwindigkeit, geringes Phasenrauschen und gute Signalqualität auszeichnet.

Produktbild
  • Maximum frequency

    20 GHz

  • Output power @1 GHz

    18 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -125 dBc/Hz

  • Frequency switching speed

    5 µs

  • Number of channels

    4

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Mehrere Kanäle mit ultraschnellen Umschaltoptionen

Der Keysight AP4012A FS1 ist ein Mehrkanal-Frequenzsynthesizer für den Frequenzbereich von 8 kHz bis 20 GHz. Für eine hohe Phasenkohärenz synchronisiert das Gerät die HF-Kanäle mit einer gemeinsamen Referenzfrequenz. Frequenz, Phase und Leistung jedes Ausgangssignals lassen sich unabhängig voneinander programmieren.

Neben geringem Phasenrauschen und hoher Signalqualität bietet der Frequenzsynthesizer AP4012A FS1 auch eine besonders schnelle Schalt- und Durchlauffunktion. Mit dieser Option lassen sich Schaltvorgänge über den gesamten einstellbaren Bereich des Geräts in weniger als 5 Mikrosekunden durchführen.

  • Bietet Mehrkanaloptionen in 1-, 2-, 3- oder 4-Kanal-Konfigurationen.
  • Jeder Ausgang kann hinsichtlich Frequenz, Phase und Leistung unabhängig programmiert werden.
  • Wird in einem standardmäßigen 1U 19'' Rack-Gehäuse oder einem optionalen Gehäuse mit hoher Isolation geliefert.
  • Funktioniert mit einer hochstabilen OCXO-Referenz
  • Nutzt eine phasenkohärente Architektur, um eine stabile Phasenbeziehung zwischen den Ausgängen aufrechtzuerhalten.
  • Bietet schnelle Schaltzeiten von nur 5 µs
  • Programmierbar mit Standard-SCPI-Syntax über USB- oder Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
  • Ermöglicht die Synchronisierung und Auslösung in Echtzeit mit dem Fast Control Port (FCP).