Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight FS Frequenzsynthesizer sind die Klassen FS1 und FS2, zu denen die Frequenzsynthesizer AP4001-AP4022A gehören.
Die Keysight FS Frequenzsynthesizer der Klassen FS1 und FS2 umfassen die Modelle AP4001 bis AP4022A. Sie bieten schnelle Schaltzeiten, geringes Phasenrauschen und hohe Signalqualität für ein breites Signalspektrum mit präziser Frequenzsteuerung. Dank ein- und mehrkanaliger Optionen und verschiedener Bauformen bieten unsere Frequenzsynthesizer eine kompakte und kostengünstige Alternative, wenn die Modulationsmöglichkeiten eines Signalgenerators nicht benötigt werden. Ihre kompakte Bauweise ermöglicht die einfache Integration in Testsysteme für diverse Anwendungen wie drahtlose Kommunikation, Radar, elektronische Kampfführung und Quantencomputing. Wählen Sie die passende Leistungsklasse des Frequenzsynthesizers anhand der maximalen Frequenz, der Anzahl phasenkohärenter Kanäle, des Phasenrauschens und der Schaltfrequenz. Entscheiden Sie sich für eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie Ihre individuelle Lösung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die untenstehenden Ressourcen.
Schnelle und präzise Signalübertragung mit ultraschnellem Schaltverhalten und geringem Phasenrauschen gewährleistet eine hohe Signalintegrität in Anwendungen wie drahtlosen Kommunikationssystemen oder Hochfrequenzradar.
Gewährleistet außergewöhnliche Frequenzgenauigkeit und -stabilität mit dem internen ofengesteuerten Quarzoszillator (OXCO), ideal für hochpräzise Anwendungen.
Unterstützung für verschiedene Bauformen, darunter kompakte und rackmontierbare Modelle für platzsparende eingebettete Systeme sowie tragbare Tischmodelle für Forschung und Entwicklung und Feldtests.
Wählen Sie die richtige Anzahl an Kanälen für Ihre Anwendung – von kostengünstigen Einkanalmodellen bis hin zu Mehrkanalgeräten, die sich ideal für MIMO-Anwendungen oder das gleichzeitige Testen mehrerer Frequenzbänder eignen.
Maximum frequency
20 GHz bis 40 GHz
Number of channels
1 bis 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-147 dBc/Hz bis -125 dBc/Hz
Frequency switching speed
5 µs bis 20 µs
Output power @1 GHz
15 dBm bis 25 dBm
AP4003A
Der AP4003A FS2 Frequenzsynthesizer ist ein sehr kompakter und agiler HF- und Mikrowellenfrequenzsynthesizer, der eine hohe Schaltgeschwindigkeit mit geringem Phasenrauschen und hoher Ausgangsleistung kombiniert.
Optimieren Sie Ihre Tests und erzeugen Sie präzise, stabile Signale mit einem hervorragend abgeschirmten und sehr kompakten Frequenzsynthesizer, der weniger als 0,5 kg wiegt und nur 17 W Leistung verbraucht. Der für die Systemintegration optimierte Frequenzsynthesizer AP4003A FS2 lässt sich über Ethernet mit dem SCPI-1999-Befehlssatz steuern.
AP4007A
Der AP4007A FS2 Frequenzsynthesizer ist eine Signalquelle in Instrumentenqualität, die als direkter Ersatz für den eingestellten NI QuickSyn dient.
Der FS2-Frequenzsynthesizer vereint geringes Phasenrauschen mit schneller Schaltgeschwindigkeit und deckt einen breiten Frequenzbereich von 8 kHz bis 20 GHz ab. Er bietet Instrumentenqualität in einem Flanschmontagemodul, das die nicht mehr erhältlichen NI QuickSyn-Synthesizer direkt ersetzen kann und sich durch erweiterte Funktionalität und effizienten Stromverbrauch auszeichnet.
AP4022A
Der Keysight FS1 Frequenzsynthesizer Modell AP4022A bietet ein leistungsstarkes Mehrkanalinstrument mit geringem Phasenrauschen.
Profitieren Sie von allen Vorteilen der proprietären Architektur des Frequenzsynthesizers AP4022A in einer Mehrkanalkonfiguration. Ermöglichen Sie präzise Frequenzsynthese mit mHz-Frequenzauflösung und sehr schnellen Schaltzeiten (unter 20 μs über den gesamten Frequenzausgangsbereich).
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Maximale Frequenz
Die maximale Frequenz definiert die obere Grenze des Betriebsbereichs des Synthesizers und beeinflusst somit direkt seine Eignung für Ihre Anwendung. Eine hohe maximale Frequenz ist für Hochfrequenzanwendungen wie Mikrowellentests oder 5G-Systeme unerlässlich (z. B. bis zu 40 GHz bei einigen Keysight-Modellen). Ein Synthesizer mit einer niedrigeren maximalen Frequenz schränkt seinen Einsatz in anspruchsvollen HF- oder Breitbandprojekten ein, weshalb dies ein entscheidender Faktor für frequenzintensive Aufgaben ist.
Maximale Kanäle
Die maximale Kanalanzahl gibt an, wie viele unabhängige Frequenzausgänge der Synthesizer gleichzeitig bereitstellen kann. Dies ist entscheidend für Anwendungen mit mehreren Signalen, wie beispielsweise Phased-Array-Radar oder Mehrband-Kommunikationstests. Während ein Einkanal-System für einfache Aufgaben ausreicht, ermöglichen Mehrkanaloptionen komplexe, parallele Operationen. Eine unzureichende Kanalanzahl schränkt die Skalierbarkeit ein, weshalb diese Kennzahl für Projekte mit mehreren Ausgängen wichtig ist.
Phasenrauschen
Phasenrauschen misst die Stabilität und Reinheit des Ausgangssignals und spiegelt zufällige Frequenzschwankungen wider, die die Leistung beeinträchtigen können. Geringes Phasenrauschen ist in sensiblen Anwendungen wie GPS oder hochauflösender Kommunikation unerlässlich, da Rauschen Fehler verursachen oder die Signalqualität mindern kann. Hohes Phasenrauschen beeinträchtigt die Präzision und ist daher ein kritischer Parameter für Projekte, die saubere und zuverlässige Signale erfordern.
Frequenzumschaltung
Die Frequenzumschaltgeschwindigkeit bestimmt, wie schnell der Synthesizer zwischen Frequenzen wechseln kann. Dies ist ein entscheidender Faktor in dynamischen Systemen wie Radar oder Echtzeit-Signaltransduktion. Schnelles Umschalten (z. B. bei ultra-agilen Synthesizern) ermöglicht eine rasche Reaktion und minimale Ausfallzeiten, während langsames Umschalten zu Verzögerungen führt und zeitkritische Vorgänge unterbricht. Diese Fähigkeit ist unerlässlich für Anwendungen, die Agilität und Reaktionsfähigkeit erfordern.
Ausgangsleistung
Die Ausgangsleistung bezeichnet die Stärke des Synthesizersignals und wird typischerweise in dBm gemessen. Sie beeinflusst die Fähigkeit des Synthesizers, nachgeschaltete Komponenten ohne Verstärkung anzusteuern. Eine hohe Ausgangsleistung ist für HF-Tests über große Entfernungen oder zur Kompensation von Verlusten in komplexen Aufbauten erforderlich, während eine geringe Leistung für kurze Distanzen oder im Labor ausreichen kann. Unzureichende Leistung kann die Performance beeinträchtigen, daher ist es entscheidend, die Signalstärke an die Systemanforderungen anzupassen.
Ein Frequenzsynthesizer für HF-Tests ist ein spezielles elektronisches Gerät, das aus einer einzigen Referenzquelle, wie beispielsweise einem Quarzoszillator, ein breites Spektrum präziser und stabiler Frequenzen erzeugt, um Hochfrequenzgeräte und -systeme zu evaluieren und zu kalibrieren. Er ist speziell für HF-Anwendungen entwickelt und liefert genaue, rauscharme Signale mit schnellen Frequenzumschaltfunktionen, die für die Prüfung von Komponenten wie Antennen, Empfängern und Transceivern unerlässlich sind.
Im Bereich der HF-Prüfung ermöglichen diese Synthesizer Ingenieuren die Simulation realer Bedingungen, die Messung der Signalintegrität und die Bewertung von Leistungskennzahlen wie Phasenrauschen und Frequenzgang. Ihre kompakte Bauweise und die hohe Signalqualität machen sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für die Zuverlässigkeit und Effizienz von HF-Systemen in der Telekommunikation, Radartechnik und elektronischen Kampfführung.
Frequenzsynthesizer und Signalgeneratoren unterscheiden sich in ihrem Anwendungsbereich und ihrer Funktionalität in elektronischen Anwendungen. Ein Frequenzsynthesizer ist ein spezialisiertes Gerät oder eine Schaltung, die mithilfe von Verfahren wie Phasenregelschleifen (PLL) oder direkter digitaler Synthese (DDS) einen präzisen, stabilen Frequenzbereich aus einer einzelnen Referenzquelle, beispielsweise einem Quarzoszillator, erzeugt und primär als Frequenzsteuerungswerkzeug für Anwendungen wie HF-Tests oder Telekommunikation dient.
Signalgeneratoren hingegen sind umfassendere Instrumente, die auf der Frequenzerzeugung aufbauen und ein breiteres Spektrum an Modulationsmöglichkeiten bieten. Sie zeichnen sich durch einen höheren Ausgangsleistungsbereich, höhere Genauigkeit und eine größere Anzahl an Oberwellen aus und eignen sich daher für umfangreichere Test- und Signalsimulationsaufgaben in ganzen Systemen.