FS1-Frequenzsynthesizer, 40 GHz

Der Keysight FS1 Frequenzsynthesizer Modell AP4022A bietet ein leistungsstarkes Mehrkanalinstrument mit geringem Phasenrauschen.

Produktbild
  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Output power @1 GHz

    20 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -145 dBc/Hz

  • Frequency switching speed

    20 µs

  • Number of channels

    4

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Mehrkanal-Synthesizer mit exakter Frequenzsynthese

 Profitieren Sie von allen Vorteilen der proprietären Architektur des Frequenzsynthesizers AP4022A in einer Mehrkanalkonfiguration. Ermöglichen Sie präzise Frequenzsynthese mit mHz-Frequenzauflösung und sehr schnellen Schaltzeiten (unter 20 μs über den gesamten Frequenzausgangsbereich).

  • Erhältlich in einem 1HE 19"-Rackgehäuse
  • Unabhängige Programmierung von phasenkohärenten Kanälen in Frequenz, Phase und Amplitude
  • Stellen Sie die Ausgangsleistung auf -10 bis +20 dBm ein.
  • Erreichen Sie ein sehr geringes Phasenrauschen, geringe Störsignale und eine ultraschnelle Schaltgeschwindigkeit.
  • Phasenverriegelung der hochstabilen internen Referenz an eine programmierbare externe Referenz