FS1 級頻率合成器,40 GHz

Keysight FS1 AP4022A 頻率合成器是一款高效能、低相位雜訊的多通道儀器。

產品影像
  • 最高頻率

    40 GHz

  • 1 GHz時的輸出功率

    20 dBm

  • 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊

    -145 dBc/Hz

  • Frequency switching speed

    20 µs

  • Number of channels

    4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

具有精確頻率合成功能的多通道合成器

AP4022A 頻率合成器採用專屬架構,讓您在多通道配置也能輕鬆享受所有優點。 它提供 mHz 頻率解析度和超快的切換速度(在整個頻率輸出範圍內,切換時間低於 20 µs),可實現精準的頻率合成。

  • 配備 1HU 19 吋機架式安裝機箱
  • 可單獨程控相位同調通道的頻率、相位和振幅
  • 輸出功率可設定在 -10 至 +20 dBm 範圍內
  • 輕鬆實現超低的相位雜訊、低突波和超快的切換速度
  • 將高穩定度內部參考鎖相至可程控的外部參考
Keysight 保固標誌