Sintetizador de frequência classe FS1, 40 GHz

O sintetizador de frequência Keysight FS1 modelo AP4022A oferece um instrumento multicanal de alto desempenho com baixo ruído de fase.

prod_image
  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Output power @1 GHz

    20 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -145 dBc/Hz

  • Frequency switching speed

    20 µs

  • Number of channels

    4

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Sintetizador multicanal com síntese de frequência exata

 Obtenha todos os benefícios da arquitetura proprietária do sintetizador de frequência AP4022A em uma configuração multicanal. Permita a síntese exata de frequência com resolução de frequência mHz e comutação muito rápida (abaixo de 20 μs em toda a faixa de saída de frequência).

  • Disponível em um chassi montável em rack de 1 HU 19”
  • Programe independentemente canais coerentes em fase em frequência, fase e amplitude
  • Defina a potência de saída de -10 a +20 dBm
  • Obtenha ruído de fase muito baixo, espúrio baixo e velocidade de comutação ultrarrápida
  • Bloqueie a fase da referência interna de alta estabilidade a uma referência externa programável.