Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのFS周波数シンセサイザはFS1-classおよびFS2-classであり、AP4001-AP4022A周波数シンセサイザが含まれます。
キーサイトFS1周波数シンセサイザ モデルAP4022Aは、低位相ノイズの高性能マルチチャネル計測器です。
Maximum frequency
40 GHz
Output power @1 GHz
20 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-145 dBc/Hz
Frequency switching speed
20 µs
Number of channels
4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
AP4022A周波数シンセサイザ独自のアーキテクチャのすべての利点をマルチチャネル構成で活用できます。mHzの周波数分解能と非常に高速なスイッチング (全周波数出力範囲で20 µs未満) により、正確な周波数合成を実現します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。