Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのFS周波数シンセサイザはFS1-classおよびFS2-classであり、AP4001-AP4022A周波数シンセサイザが含まれます。これら周波数シンセサイザは、高速スイッチング速度、低位相ノイズ、高信号品質を、精密な周波数制御を備えた幅広い信号に対して提供します。シングルチャネルおよびマルチチャネルオプションと、さまざまなフォームファクタが利用可能であり、信号発生器のより高度な変調機能が不要な場合に、当社の周波数シンセサイザは小型で手頃な価格のコンパクトなオプションを提供します。そのコンパクトなサイズにより、ワイヤレス通信、レーダー、電子戦、量子コンピューティングなど、さまざまなアプリケーション向けにテストシステムに簡単に統合できます。最大周波数、位相コヒーレントチャネル数、位相ノイズ、およびスイッチング周波数に基づいて、必要な周波数シンセサイザのパフォーマンスレベルを選択してください。当社の最も人気のある構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要なものを構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
超高速スイッチングと低位相ノイズにより、高精度で安定した信号を迅速に供給し、無線通信システムや高周波レーダーなどのアプリケーションで高い信号完全性を確保します。
内蔵OCXO (恒温槽付水晶発振器) により、優れた周波数確度と安定性を確保し、高精度アプリケーションに最適です。
スペースに制約のある組み込みシステム向けのコンパクト型やラックマウント型、R&Dおよびフィールドテスト向けのポータブルベンチトップモデルなど、様々なフォームファクタに対応しています。
コスト効率の高いシングルチャネルモデルから、MIMOアプリケーションや複数の周波数帯域の同時テストに最適なマルチチャネルユニットまで、アプリケーションに合った適切なチャネル数を選択できます。
最大周波数
20 GHz ~ 40 GHz
Number of channels
1 ~ 4
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
-147 dBc/Hz ~ -125 dBc/Hz
Frequency switching speed
5 µs ~ 20 µs
出力パワー(1 GHz)
15 dBm ~ 25 dBm
AP4003A
AP4003A FS2周波数シンセサイザは、高速スイッチング速度、低位相ノイズ、高出力電力を兼ね備えた、非常にコンパクトでアジャイルなRFおよびマイクロ波周波数シンセサイザです。
優れたシールドと0.5 kg未満の重量、わずか17 Wの消費電力を備えた非常にコンパクトな周波数シンセサイザで、テストを最適化し、正確で安定した信号を生成します。システム統合に最適化されたAP4003A FS2周波数シンセサイザは、SCPI-1999コマンドセットを使用してイーサネット経由で制御できます。
AP4007A
AP4007A FS2周波数シンセサイザは、生産終了したNI QuickSynのドロップイン代替品として機能する計測器グレードの信号源です。
FS2周波数シンセサイザの設計は、低位相ノイズと高速スイッチング機能を兼ね備え、8 kHzから20 GHzまでの広い周波数範囲をカバーします。製造中止となったNI QuickSynシンセサイザのドロップイン代替品として、機能の向上と効率的な消費電力を実現したフランジマウントモジュールで、計測器グレードの性能を提供します。
AP4022A
キーサイトFS1周波数シンセサイザ モデルAP4022Aは、低位相ノイズの高性能マルチチャネル計測器です。
AP4022A周波数シンセサイザ独自のアーキテクチャのすべての利点をマルチチャネル構成で活用できます。mHzの周波数分解能と非常に高速なスイッチング (全周波数出力範囲で20 µs未満) により、正確な周波数合成を実現します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
最大周波数
最大周波数はシンセサイザの動作範囲の上限を定義し、アプリケーションへの適合性に直接影響します。マイクロ波テストや5Gシステム(例: 一部のキーサイトモデルでは最大40 GHz)のような高周波のニーズには、高い最大周波数が不可欠です。上限が低いシンセサイザは、高度なRFまたはブロードバンドプロジェクトでの使用を制限するため、周波数集約型のタスクにとってこれは最優先事項となります。
最大チャネル数
最大チャネル数は、シンセサイザが同時に提供できる独立した周波数出力の数を示し、フェーズドアレイレーダーやマルチバンド通信テストなどのマルチ信号アプリケーションにとって非常に重要です。シングルチャネル供給は基本的なタスクに役立ちますが、マルチチャネルオプションは複雑な並列動作を可能にします。チャネルが不十分だとスケーラビリティが制限されるため、複数の出力を必要とするプロジェクトにとってこの指標は重要です。
位相ノイズ
位相ノイズは、出力信号の安定性と純度を測定するもので、性能を低下させる可能性のあるランダムな周波数変動を反映します。低位相ノイズは、ノイズがエラーを導入したり信号の明瞭度を低下させたりする可能性のあるGPSや高忠実度通信などの高感度アプリケーションにおいて不可欠です。高位相ノイズは精度を損なうため、クリーンで信頼性の高い信号を優先するプロジェクトにとって重要な指標となります。
周波数スイッチング
周波数スイッチング速度は、シンセサイザが周波数間をどれだけ迅速に遷移できるかを決定します。これは、レーダーやリアルタイム信号ホッピングなどの動的システムにおいて極めて重要な要素です。高速スイッチング(例:超アジャイルシンセサイザ)は、迅速な応答と最小限のダウンタイムを可能にする一方、低速スイッチングは遅延を引き起こし、時間制約のある動作を中断させます。この機能は、俊敏性と応答性が求められるアプリケーションにとって不可欠です。
出力電力
出力パワーとは、シンセサイザの信号強度を指し、通常dBmで測定されます。これは、シンセサイザが増幅なしでダウンストリームコンポーネントを駆動する能力に影響します。高出力パワーは、長距離RFテストや複雑なセットアップでの損失を克服するために必要ですが、低出力は短距離またはラボでの使用で十分な場合があります。不適切なパワーは性能を低下させる可能性があるため、信号強度をシステムのニーズに合わせることが重要です。
RFテスト用周波数シンセサイザは、水晶発振器などの単一の基準源から広範囲にわたる高精度で安定した周波数を生成し、無線周波数(RF)機器やシステムを評価および校正するために使用される特殊な電子デバイスです。RFアプリケーション向けに調整されており、高速周波数スイッチング機能を備えた正確で低ノイズの信号を提供し、アンテナ、レシーバ、トランシーバなどのコンポーネントのテストに不可欠です。
RFテストにおいて、これらのシンセサイザは、エンジニアが実世界の条件をシミュレートし、信号の完全性を測定し、位相ノイズや周波数応答などの性能指標を評価することを可能にします。そのコンパクトな設計と高い信号品質は、電気通信、レーダー、電子戦におけるRFシステムの信頼性と効率を確保するための重要なツールとなっています。
周波数シンセサイザと信号発生器は、電子アプリケーションにおける範囲と機能が異なります。周波数シンセサイザは、位相ロックループ(PLL)や直接デジタル合成(DDS)などの手法を使用し、水晶発振器などの単一の基準源から高精度で安定した周波数範囲を生成するように設計された特殊なデバイスまたは回路であり、主にRFテストや電気通信などのアプリケーションにおける周波数制御ツールとして機能します。
対照的に、信号発生器はより包括的な測定器であり、周波数生成を基盤として、より広範な変調機能を生成します。信号発生器は、より高い出力電力範囲、精度、および高調波を提供するため、システム全体にわたるより広範なテストおよび信号シミュレーションタスクに適しています。