키사이트 FS 주파수 신시사이저는 FS1 및 FS2 클래스이며, 여기에는 AP4001-AP4022A 주파수 신시사이저가 포함됩니다.
키사이트 AP4012A FS1은 8 kHz에서 20 GHz까지 커버하는 다중 채널 주파수 합성기입니다. GHz 범위를 커버하며 빠른 스위칭 속도, 우수한 위상 노이즈 및 신호 품질을 제공합니다.
Maximum frequency
20 GHz
Output power @1 GHz
18 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-125 dBc/Hz
Frequency switching speed
5 µs
Number of channels
4
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 AP4012A FS1은 8kHz ~ 20GHz를 지원하는 다채널 주파수 신디사이저입니다. 높은 위상 일관성을 위해 이 장치는 RF 채널을 공통 주파수 레퍼런스에 고정합니다. 각 출력을 주파수, 위상 및 전력에서 독립적으로 프로그래밍할 수 있습니다.
우수한 위상 잡음과 신호 품질 외에도 AP4012A FS1 주파수 신시사이저는 매우 빠른 스위칭 및 스위핑 옵션과 함께 제공됩니다. 이 옵션을 사용하면 장치의 전체 설정 가능 범위에서 5마이크로초 이내에 스위칭 과도 현상을 완료할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.