如何在自動化測試中提高 RF 密度

緊湊型多通道射頻訊號產生器
+ 小巧型多通道 RF 訊號產生器

提升訊號產生密度

自動化射頻(RF)測試使用多個來源通道來激發接收器輸入、驅動本機振盪器(LO)路徑,以及對平行訊號鏈進行測試。工程師會為每個路徑定義所需通道數、載波頻率、輸出位準、訊號格式和時序關係。多通道 RF 訊號產生器可在共用儀器機箱內提供獨立編程的訊號。類比訊號源提供連續波(CW)及其他支援的類比激發組態;若測試計畫有需求,多通道向量訊號源則可提供數位調變訊號。測試設定使用適當的纜線、開關、衰減器和量測儀器,將訊號源輸出連接至待測物(DUT)。工程師會建立通道對應表,並確認所選的儀器組態符合所需的頻率與功率限制。類比機型代表不同的效能等級,其具體功能則由各自的資料表決定。

自動化測試控制器可設定每個通道的頻率、功率以及支援的調變或觸發設定。測試序列會將訊號源狀態套用至指定的 DUT 路徑,並擷取產生的接收器或轉換級量測結果。在相位關係至關重要的情況下,工程師會設定適當的參考和同步方法,並檢查適用的儀器選項。頻率與功率轉換的排程會考量自動位準校正(ALC)、輸出遮沒、穩定行為和觸發時序。對於連續波量測,位準設定可優先考慮輸出準確度;對於快速狀態變更,工程師則會評估相關的切換模式與取捨。根據測試架構而定,獨立通道可提供不同的本機振盪器頻率或並行接收器激發信號。量測到的響應會與編程的訊號源狀態建立關聯,以便進行後續比較。最終配置取決於所需訊號數量、所選的產生器型號以及 DUT 介面。

緊湊型多通道射頻訊號產生解決方案

提高 RF 訊號產生密度需要可獨立組態的 RF 輸出、適當的頻率與功率覆蓋範圍,以及在自動化序列期間進行受控的轉換。Keysight AP5012A 在 1U 機箱中提供多達四個類比 RF 通道,頻率選項最高可達 40 GHz。AP5022A 在 2U 機箱中支援一到四個類比通道,頻率選項從 9 kHz 到 54 GHz 不等。AP5032A 在 2U 機箱中提供一到四個類比通道,頻率選項從 1 kHz 到 51 GHz 不等;90 GHz 選項適用於單通道的 AP5031A,不適用於 AP5032A。AP5042A 在 2U 機箱中提供一到四個相位相干的向量通道,頻率選項最高可達 40 GHz,標稱最大 RF I/O 頻寬為 400 MHz。LAN 與 USB 遠端控制以及支援的 SCPI 編程,可將訊號源整合至自動化 RF 測試中。工程師可根據激發格式、通道數、頻率範圍、同步化和機架容量在這些機型中進行選擇。

檢視小巧型多通道 RF 訊號產生解決方案的方塊圖

顯示 Keysight AP5012A、AP5022A、AP5032A 及 AP5042A 訊號產生器在自動化 RF 測試系統中的方塊圖

探索我們的小巧型多通道 RF 訊號產生解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?