Como realizar uma análise de guerra eletrônica multicanal

Osciloscópio UXR
+ Osciloscópio com software de análise de pulsos

Analisar sinais complexos de guerra eletrônica multicanal

A análise de guerra eletrônica (EW) multicanal requer a aquisição simultânea e coerente em fase de sinais provenientes de múltiplas vias de radiofrequência (RF). Os engenheiros podem capturar chirps lineares modulados em frequência, sinais com salto de frequência e atividade de RF pulsada em canais sincronizados e, em seguida, examinar suas relações de tempo, frequência, amplitude e fase. A ampla largura de banda de análise e a memória de aquisição eficiente permitem realizar medições à medida que a largura de banda do sinal e o volume de dados capturados aumentam.

Um osciloscópio multicanal adquire as formas de onda de RF, enquanto um software de análise de sinais vetoriais processa os dados sincronizados para uma caracterização detalhada do sinal. O fluxo de trabalho de medição resultante permite uma análise coerente entre os canais e possibilita que os engenheiros avaliem o comportamento de pulsos complexos e outras características de sinais de guerra eletrônica a partir do mesmo ambiente de aquisição. Essa combinação permite uma análise multicanal e coerente em fase, em vez de tratar cada caminho de RF como uma medição independente.

Solução de análise coerente de guerra eletrônica multicanal

Realize o teste adquirindo múltiplos caminhos de RF simultaneamente e mantendo as relações de temporização e fase entre canais necessárias para a análise coerente. A solução combina um osciloscópio da série Infiniium UXR com o software PathWave 89600C de Análise de Sinais Vetoriais (VSA) para transformar aquisições sincronizadas do osciloscópio em um ambiente de análise de guerra eletrônica (EW) multicanal e coerente em fase. Os engenheiros podem analisar sinais de guerra eletrônica de banda larga, incluindo chirps com modulação linear de frequência, atividade de salto de frequência e sinais de RF pulsados, enquanto examinam o comportamento do sinal em vários canais. A arquitetura de aquisição multicanal também atende à crescente densidade de portas e aos requisitos de dados capturados associados aos modernos simuladores de ameaças e sistemas de guerra eletrônica.

Veja o diagrama de blocos da análise multicanal de guerra eletrônica

Diagrama de blocos da análise multicanal de guerra eletrônica

Conheça os produtos da nossa solução multicanal de análise coerente de guerra eletrônica

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?