マルチチャネルEW解析の実行方法

UXRオシロスコープ
+ パルス解析ソフトウェア搭載オシロスコープ

複雑なマルチチャンネルEW信号の解析

マルチチャンネル電子戦(EW)解析には、複数の高周波(RF)パスからの信号を同時かつ位相コヒーレントに取得する必要があります。エンジニアは、同期されたチャンネル間で、線形周波数変調チャープ、周波数ホッピング信号、およびパルス状のRFアクティビティをキャプチャし、そのタイミング、周波数、振幅、位相の関係を検証できます。広い解析帯域幅と効率的な取得メモリにより、信号帯域幅やキャプチャされるデータ量が増加しても測定をサポートします。

マルチチャンネル・オシロスコープがRF波形を取り込み、ベクトル信号解析ソフトウェアが同期されたデータを処理して詳細な信号特性評価を実行します。その結果として得られる測定ワークフローにより、チャンネル間でのコヒーレント解析がサポートされ、エンジニアは同一の取り込み環境から、複雑なパルス動作やその他のEW信号特性を評価できるようになります。この組み合わせにより、個々のRFパスを独立した測定として扱うのではなく、マルチチャンネルの位相コヒーレント解析が実現します。

マルチチャネルコヒーレント電子戦解析ソリューション

コヒーレント解析に必要なチャンネル間のタイミングと位相関係を維持しながら、複数のRFパスを同時に取り込んでテストを実行します。本ソリューションは、Infiniium UXRシリーズ・オシロスコープとPathWave 89600Cベクトル信号解析(VSA)ソフトウェアを組み合わせることで、同期されたオシロスコープの取り込みデータをマルチチャンネルの位相コヒーレントなEW解析環境へと変換します。エンジニアは、リニア周波数変調チャープ、周波数ホッピング動作、パルス状RF信号などの広帯域電子戦信号を解析しながら、複数のチャンネルにわたる信号挙動を検証することができます。また、マルチチャンネル取り込みアーキテクチャにより、最新の脅威シミュレータやEWシステムに関連する、ポート密度の増加やキャプチャデータ要件の増大にも対応します。

マルチチャンネルEW解析のブロック図を見る

マルチチャンネル電子戦解析のブロック図

マルチチャンネル・コヒーレントEW解析ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?