Cómo realizar un análisis de guerra electrónica multicanal

Osciloscopio UXR
+ Osciloscopio con software de análisis de pulsos

Analizar señales complejas de guerra electrónica multicanal

El análisis de la guerra electrónica (GE) multicanal requiere la adquisición simultánea y coherente en fase de señales procedentes de múltiples vías de radiofrecuencia (RF). Los ingenieros pueden capturar chirps lineales modulados en frecuencia, señales con salto de frecuencia y actividad de RF pulsada a través de canales sincronizados, para luego examinar sus relaciones de sincronización, frecuencia, amplitud y fase. Un amplio ancho de banda de análisis y una memoria de adquisición eficiente permiten realizar mediciones a medida que aumentan el ancho de banda de la señal y el volumen de datos capturados.

Un osciloscopio multicanal adquiere las formas de onda de RF, mientras que el software de análisis vectorial de señales procesa los datos sincronizados para realizar una caracterización detallada de la señal. El flujo de trabajo de medición resultante permite realizar un análisis coherente entre canales y permite a los ingenieros evaluar el comportamiento de pulsos complejos y otras características de las señales de guerra electrónica desde el mismo entorno de adquisición. Esta combinación permite realizar un análisis multicanal y coherente en fase, en lugar de tratar cada ruta de RF como una medición independiente.

Solución de análisis coherente de guerra electrónica multicanal

Realice la prueba captando múltiples trayectorias de RF simultáneamente y manteniendo las relaciones de sincronización y fase entre canales necesarias para el análisis coherente. La solución combina un osciloscopio de la serie Infiniium UXR con el software de análisis de señales vectoriales (VSA) PathWave 89600C para convertir las adquisiciones sincronizadas del osciloscopio en un entorno de análisis de guerra electrónica multicanal y coherente en fase. Los ingenieros pueden analizar señales de guerra electrónica de banda ancha, incluyendo chirps lineales modulados en frecuencia, actividad de salto de frecuencia y señales de RF pulsadas, al tiempo que examinan el comportamiento de la señal en múltiples canales. La arquitectura de adquisición multicanal también da respuesta a la creciente densidad de puertos y a los requisitos de datos capturados asociados a los simuladores de amenazas y sistemas de guerra electrónica modernos.

Descubre cómo capturar entornos con múltiples emisores

Diagrama de bloques del análisis de guerra electrónica multicanal

Descubre los productos de nuestra solución multicanal de análisis coherente de guerra electrónica

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?