Wie man eine Mehrkanal-EW-Analyse durchführt

UXR-Oszilloskop
+ Oszilloskop mit Impulsanalyse-Software

Analyse komplexer Mehrkanal-EW-Signale

Die Analyse von Mehrkanal-Systemen der elektronischen Kampfführung (EK) erfordert die simultane, phasenkohärente Erfassung von Signalen aus mehreren Hochfrequenzpfaden (HF). Ingenieure können linear frequenzmodulierte Chirps, Frequenzsprungsignale und gepulste HF-Aktivität über synchronisierte Kanäle erfassen und anschließend deren Timing-, Frequenz-, Amplituden- und Phasenbeziehungen analysieren. Eine große Analysebandbreite und ein effizienter Datenspeicher ermöglichen Messungen auch bei steigender Signalbandbreite und zunehmendem Datenvolumen.

Ein Mehrkanaloszilloskop erfasst die HF-Signalformen, während eine Vektorsignalanalyse-Software die synchronisierten Daten zur detaillierten Signalcharakterisierung verarbeitet. Der resultierende Messablauf ermöglicht eine kohärente Analyse über alle Kanäle hinweg und erlaubt es Ingenieuren, komplexes Impulsverhalten und andere EW-Signaleigenschaften in derselben Messumgebung zu analysieren. Die Kombination ermöglicht eine mehrkanalige, phasenkohärente Analyse, anstatt jeden HF-Pfad als unabhängige Messung zu behandeln.

Mehrkanalige Lösung für kohärente EW-Analyse

Der Test wird durchgeführt, indem mehrere HF-Pfade gleichzeitig erfasst und die für eine kohärente Analyse erforderlichen Kanal-zu-Kanal-Timing- und Phasenbeziehungen beibehalten werden. Die Lösung kombiniert ein Oszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit der PathWave 89600C Vector Signal Analysis (VSA) Software, um synchronisierte Oszilloskop-Erfassungen in eine mehrkanalige, phasenkohärente Umgebung für die Analyse elektronischer Kampfführung (EW) umzuwandeln. Ingenieure können Breitbandsignale der elektronischen Kampfführung analysieren, darunter linear frequenzmodulierte Chirps, Frequenzsprungverfahren und gepulste HF-Signale, und gleichzeitig das Signalverhalten über mehrere Kanäle hinweg untersuchen. Die Mehrkanal-Erfassungsarchitektur trägt außerdem der steigenden Portdichte und den zunehmenden Anforderungen an die erfassten Daten bei, die mit modernen Bedrohungssimulatoren und EW-Systemen verbunden sind.

Siehe Blockdiagramm der Mehrkanal-EW-Analyse

Blockdiagramm der Mehrkanal-EW-Analyse

Entdecken Sie Produkte in unserer Multichannel-Lösung für kohärente EW-Analyse.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?