Como gravar sinais de RF de banda ultralarga

Solução de gravação em banda ultralarga
+ Solução de gravação de banda ultralarga

Captura e análise de gravações de RF de banda larga

A gravação de radiofrequência (RF) de banda ultralarga requer um front-end de aquisição de alta fidelidade, transferência contínua de dados em alta velocidade e armazenamento capaz de manter um fluxo contínuo de dados em fase/quadratura (IQ). O analisador digitaliza o sinal de RF recebido por meio de um conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits e transfere os dados IQ totalmente corrigidos, por meio da Interface Óptica de Dados (ODI), para um array RAID PXIe para armazenamento em arquivo.

O fluxo de dados ODI também é encaminhado para uma matriz de portas programáveis em campo (FPGA) na estação de trabalho, para visualização em tempo real do espectro de banda larga por meio da transformada rápida de Fourier (FFT). O software Record and Playback Manager da Keysight controla o fluxo de trabalho de gravação e o gerenciamento de arquivos, enquanto trechos selecionados do arquivo gravado podem ser exportados para o software de Análise de Sinais Vetoriais da Keysight (89600 VSA) para medição e análise detalhadas.

Solução de gravação de RF de banda ultralarga

A gravação de RF de banda larga requer um analisador de sinal de alta fidelidade, transporte de dados em alta velocidade, armazenamento contínuo e software para controle da gravação e análise do sinal. A solução combina um analisador da Série X com conectividade por Interface Ótica de Dados, armazenamento RAID PXIe, uma estação de trabalho com FPGA e o software Record and Playback Manager. Ela captura dados IQ de 14 bits, totalmente corrigidos e sem lacunas, em larguras de banda de até 2 GHz, oferece uma visualização do espectro em tempo real a partir de transformadas rápidas de Fourier baseadas em FPGA e permite a seleção e exportação de segmentos gravados para o software PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) para análise detalhada. A arquitetura é compatível com radares de banda larga, comunicações e fluxos de trabalho complexos de monitoramento de espectro.

Veja o diagrama de blocos da solução de gravação de RF de banda ultralarga

Diagrama de blocos da solução de gravação de RF de banda ultralarga

Conheça os produtos da nossa solução de gravação de RF de banda ultralarga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?