초광대역 RF 신호를 기록하는 방법

초광대역 녹화 솔루션
+ 초광대역 녹화 솔루션

광대역 RF 녹화 캡처 및 분석

초광대역 무선 주파수(RF) 녹화에는 고충실도 수신 프론트엔드, 고속 데이터의 연속 전송, 그리고 지속적인 동상/직교(IQ) 데이터 스트림을 유지할 수 있는 스토리지 용량이 필요합니다. 이 분석기는 14비트 아날로그-디지털 변환기(ADC)로 수신 RF 신호를 디지털화하고, ODI(Optical Data Interface)를 통해 완전히 보정된 IQ 데이터를 파일 저장을 위해 PXIe RAID 어레이로 전송합니다.

또한 ODI 스트림은 워크스테이션의 FPGA(Field-Programmable Gate Array)로 전달되어 광대역 스펙트럼을 실시간 고속 푸리에 변환(FFT)으로 모니터링할 수 있습니다. 키사이트 레코드 및 플레이백 매니저(Record and Playback Manager) 소프트웨어가 녹화 워크플로와 파일 관리를 제어하는 동안, 녹화된 파일의 선택된 부분을 키사이트 벡터 신호 분석 소프트웨어(89600 VSA)로 내보내 상세한 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.

초광대역 RF 기록 솔루션

광대역 RF 녹화에는 고충실도 신호 분석기, 고속 데이터 전송, 지속형 스토리지, 그리고 녹화 제어 및 신호 검토를 위한 소프트웨어가 필요합니다. 이 솔루션은 광섬유 데이터 인터페이스(Optical Data Interface) 연결 기능을 갖춘 X-시리즈 분석기, PXIe RAID 스토리지, 워크스테이션 FPGA, 레코드 및 플레이백 매니저(Record and Playback Manager) 소프트웨어를 결합한 제품입니다. 최대 2GHz 대역폭에서 누락 없는 14비트 완전 보정 IQ 데이터를 캡처하고, FPGA 기반 고속 푸리에 변환을 통해 실시간 스펙트럼 뷰를 제공하며, 상세한 분석을 위해 PathWave 벡터 신호 분석 소프트웨어(89600 VSA)로 녹화된 세그먼트를 선택 및 내보내는 기능을 지원합니다. 이 아키텍처는 광대역 레이더, 통신 및 복잡한 스펙트럼 모니터링 워크플로를 지원합니다.

초광대역 RF 녹화 솔루션 블록 다이어그램 보기

초광대역 RF 기록 솔루션의 블록 다이어그램

초광대역 RF 녹화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?