Cómo registrar señales de radiofrecuencia de banda ultraancha

Solución de grabación de banda ultraancha
+ Solución de grabación de banda ultraancha

Captura y análisis de grabaciones de RF de banda ancha

La grabación de radiofrecuencia (RF) de banda ultraancha requiere un sistema de adquisición de alta fidelidad, una transferencia de datos continua a alta velocidad y un almacenamiento capaz de mantener un flujo sostenido de datos en fase/cuadratura (IQ). El analizador digitaliza la señal de RF entrante mediante un convertidor analógico-digital (ADC) de 14 bits y transfiere los datos IQ totalmente corregidos a través de la interfaz óptica de datos (ODI) a una matriz RAID PXIe para su almacenamiento en archivos.

La señal ODI también se transmite a una matriz de puertas programables en campo (FPGA) de la estación de trabajo para la visualización en tiempo real del espectro de banda ancha mediante la transformada rápida de Fourier (FFT). El software Record and Playback Manager de Keysight controla el flujo de trabajo de grabación y la gestión de archivos, mientras que las partes seleccionadas del archivo grabado pueden exportarse al software Vector Signal Analysis de Keysight (89600 VSA) para su medición y análisis detallados.

Solución de grabación de radiofrecuencia de banda ultraancha

La grabación de RF de banda ancha requiere un analizador de señales de alta fidelidad, un transporte de datos de alta velocidad, almacenamiento prolongado y software para el control de la grabación y la revisión de señales. La solución combina un analizador de la serie X con conectividad mediante interfaz óptica de datos, almacenamiento RAID PXIe, una estación de trabajo FPGA y el software Record and Playback Manager. Captura datos IQ de 14 bits, totalmente corregidos y sin interrupciones, en anchos de banda de hasta 2 GHz; ofrece una vista del espectro en tiempo real a partir de transformadas rápidas de Fourier basadas en FPGA; y permite seleccionar y exportar segmentos grabados al software de análisis de señales vectoriales PathWave (89600 VSA) para un análisis detallado. La arquitectura es compatible con radares de banda ancha, comunicaciones y flujos de trabajo complejos de monitorización del espectro.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de grabación de RF de banda ultraancha

Diagrama de bloques de una solución de grabación de RF de banda ultraancha

Descubre los productos de nuestra solución de grabación de RF de banda ultraancha

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?