Cómo localizar señales utilizando el ángulo de llegada

Analizador de señales portátil
+ Analizador de señales portátil

Localizar emisores de RF con precisión mediante el ángulo de llegada (AoA)

Los ingenieros y operadores a menudo necesitan identificar la ubicación física de señales de radiofrecuencia desconocidas o que causan interferencias en entornos complejos, especialmente durante la localización de interferencias, la aplicación de la normativa sobre el espectro o las operaciones de importancia crítica. El análisis tradicional del espectro puede confirmar la presencia de una señal y revelar sus características de frecuencia, pero no indica directamente la dirección de llegada, lo que dificulta la localización rápida y eficaz de las fuentes de señal. En condiciones de campo dinámicas, esta limitación puede ralentizar las tareas de resolución de problemas y retrasar la respuesta cuando es fundamental una localización rápida.

Las técnicas de ángulo de llegada (AoA) ofrecen un método práctico para la localización de señales mediante la medición de la intensidad de la señal o de las diferencias de fase entre distintas orientaciones de la antena. Al combinarlas con analizadores de espectro portátiles, los ingenieros pueden realizar barridos direccionales o mediciones con múltiples antenas para estimar el origen de la señal y agilizar los procesos de localización sobre el terreno. Este enfoque ayuda a los equipos a pasar de la detección de la señal a la identificación de la fuente de forma más eficiente, lo que mejora el conocimiento de la situación y permite tomar decisiones más rápidas y fundamentadas en entornos de radiofrecuencia complejos.

Solución de localización de señales por ángulo de llegada

La localización de señales basada en el ángulo de llegada (AoA) exige a los ingenieros combinar el análisis de espectro portátil con mediciones de antenas direccionales para poder determinar la dirección de señales de RF desconocidas o interferentes en entornos reales. Los analizadores de espectro portátiles FieldFox de Keysight facilitan este flujo de trabajo con una plataforma flexible y lista para el campo que permite realizar barridos angulares, supervisar la intensidad de la señal y correlacionar mediciones en diferentes orientaciones de la antena para estimar la dirección de la señal de forma más eficiente y con mayor fiabilidad. Este enfoque ayuda a los equipos a ir más allá de la detección básica de señales para acelerar la resolución de interferencias y la localización de emisores, mejorar la conciencia situacional en entornos de RF complejos y responder con mayor eficacia cuando la velocidad y la precisión son fundamentales.

Véase el diagrama de bloques de la solución de localización por señal de ángulo de llegada

Cómo localizar una señal utilizando el diagrama de bloques del ángulo de llegada

Descubre los productos de nuestra solución de localización de señales AoA

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada?