到達角を用いた信号の位置特定方法

携帯型信号アナライザ
+ ハンドヘルド・シグナル・アナライザ

到来角 (AoA) を使用してRFエミッタを正確に特定する

エンジニアやオペレータは、特に干渉探索、スペクトラム監視、またはミッションクリティカルな運用中に、複雑な環境における未知または干渉するRF信号の物理的な位置を特定する必要があることがよくあります。従来のスペクトラム解析では、信号の存在を確認し、その周波数特性を明らかにすることができますが、到来方向を直接示すものではないため、信号源を迅速かつ効率的に特定することが困難です。動的な現場環境では、この制限により、迅速な位置特定が不可欠な場合に、トラブルシューティングの取り組みが遅れ、対応が遅れる可能性があります。

到来角 (AoA) 技術は、アンテナの向き全体の信号強度または位相差を測定することによって、方向探知のための実用的な方法を提供します。ポータブルスペクトラムアナライザと組み合わせることで、エンジニアは方向性スイープまたはマルチアンテナ測定を実行して、信号源を推定し、現場での位置特定ワークフローを加速できます。このアプローチは、チームが信号検出から信号源特定へとより効率的に移行するのに役立ち、状況認識を向上させ、複雑なRF環境において、より迅速で情報に基づいた意思決定をサポートします。

入射角・信号位置・位置推定

AoAベースの信号位置特定には、エンジニアがポータブルスペクトラム解析と指向性アンテナ測定を組み合わせる必要があります。これにより、実環境における未知または干渉するRF信号の方向を特定できます。キーサイトのFieldFoxハンドヘルドスペクトラムアナライザは、柔軟で現場対応可能なプラットフォームでこのワークフローをサポートし、角度スイープの実行、信号強度の監視、およびアンテナの向き全体の測定の相関付けを行い、信号方向をより効率的かつ高い信頼性で推定します。このアプローチは、チームが基本的な信号検出を超えて、干渉解決とエミッタ位置特定を加速し、複雑なRF環境における状況認識を向上させ、速度と精度が重要である場合に、より効果的に対応するのに役立ちます。

到来角信号位置特定ソリューションのブロック図を参照

到達角を用いた信号の位置特定方法(ブロック図)

当社のAoA信号位置特定ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

適切なソリューションを見つけるお手伝いが必要ですか?