Wie man Signale mithilfe des Einfallswinkels ortet

Handsignalanalysator
+ Handsignalanalysator

Genaue Lokalisierung von HF-Sendern mittels Einfallswinkelmessung (AoA)

Ingenieure und Bediener müssen in komplexen Umgebungen häufig die genaue Position unbekannter oder störender HF-Signale bestimmen, insbesondere bei der Störungssuche, der Frequenzüberwachung oder bei geschäftskritischen Einsätzen. Die herkömmliche Spektrumanalyse kann zwar das Vorhandensein eines Signals bestätigen und dessen Frequenzcharakteristika aufzeigen, gibt aber nicht direkt die Einfallsrichtung an. Dadurch ist es schwierig, Signalquellen schnell und effizient zu lokalisieren. Unter dynamischen Feldbedingungen kann diese Einschränkung die Fehlersuche verlangsamen und die Reaktion verzögern, wenn eine schnelle Lokalisierung entscheidend ist.

Die Winkelmessung (AoA) bietet eine praktische Methode zur Peilung durch Messung der Signalstärke oder Phasendifferenzen bei unterschiedlichen Antennenausrichtungen. In Kombination mit tragbaren Geräten Spektrumanalysatoren Ingenieure können Richtfunkstrecken oder Mehrantennenmessungen durchführen, um den Signalursprung zu bestimmen und die Lokalisierungsprozesse im Feld zu beschleunigen. Dieser Ansatz unterstützt Teams dabei, effizienter von der Signalerkennung zur Quellenidentifizierung überzugehen, das Lagebewusstsein zu verbessern und schnellere, fundiertere Entscheidungen in komplexen HF-Umgebungen zu ermöglichen.

Lösung zur Bestimmung des Einfallswinkels des Signalstandorts

Die AoA-basierte Signalortung erfordert von Ingenieuren die Kombination von portabler Spektrumanalyse mit Richtantennenmessungen, um die Richtung unbekannter oder störender HF-Signale in realen Umgebungen zu bestimmen. Keysight FieldFox Handheld Spektrumanalysatoren Dieser Workflow wird durch eine flexible, feldtaugliche Plattform unterstützt, die Winkelmessungen, die Überwachung der Signalstärke und die Korrelation von Messwerten über verschiedene Antennenausrichtungen hinweg ermöglicht. So lässt sich die Signalrichtung effizienter und zuverlässiger bestimmen. Dieser Ansatz hilft Teams, über die reine Signalerkennung hinauszugehen, die Störungsauflösung und die Lokalisierung von Sendern zu beschleunigen, das Situationsbewusstsein in komplexen HF-Umgebungen zu verbessern und effektiver zu reagieren, wenn Geschwindigkeit und Genauigkeit entscheidend sind.

Siehe Blockdiagramm der Winkel-der-Ankunft-Signallokalisierungslösung

So lokalisieren Sie ein Signal mithilfe des Winkel-der-Ankunft-Blockdiagramms

Entdecken Sie Produkte für unsere AoA-Signallokalisierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?