Como localizar sinais usando o ângulo de chegada

Analisador de sinais portátil
+ Analisador de sinais portátil

Localize emissores de RF com precisão usando o ângulo de chegada (AoA)

Engenheiros e operadores frequentemente precisam identificar a localização física de sinais de RF desconhecidos ou causadores de interferência em ambientes complexos, especialmente durante a detecção de interferências, a fiscalização do espectro ou operações de missão crítica. A análise tradicional do espectro pode confirmar a presença de um sinal e revelar suas características de frequência, mas não indica diretamente a direção de chegada, dificultando a localização rápida e eficiente das fontes de sinal. Em condições dinâmicas de campo, essa limitação pode retardar os esforços de resolução de problemas e atrasar a resposta quando a localização rápida é fundamental.

As técnicas de ângulo de chegada (AoA) oferecem um método prático para a localização de sinais, medindo a intensidade do sinal ou as diferenças de fase entre diferentes orientações das antenas. Quando combinadas com analisadores de espectro portáteis, permitem que os engenheiros realizem varreduras direcionais ou medições com múltiplas antenas para estimar a origem do sinal e acelerar os fluxos de trabalho de localização em campo. Essa abordagem ajuda as equipes a passar da detecção do sinal para a identificação da fonte de forma mais eficiente, melhorando a percepção da situação e possibilitando decisões mais rápidas e bem fundamentadas em ambientes complexos de RF.

Solução de localização de sinal por ângulo de chegada

A localização de sinais com base no AoA exige que os engenheiros combinem a análise de espectro portátil com medições de antenas direcionais, para que possam determinar a direção de sinais de RF desconhecidos ou causadores de interferência em ambientes reais. Os analisadores de espectro portáteis FieldFox da Keysight oferecem suporte a esse fluxo de trabalho com uma plataforma flexível e pronta para uso em campo, permitindo realizar varreduras angulares, monitorar a intensidade do sinal e correlacionar medições entre diferentes orientações de antena para estimar a direção do sinal com mais eficiência e maior confiança. Essa abordagem ajuda as equipes a ir além da detecção básica de sinais para acelerar a resolução de interferências e a localização de emissores, melhorar a percepção situacional em ambientes de RF complexos e responder de forma mais eficaz quando velocidade e precisão são fundamentais.

Diagrama de blocos da solução de localização por sinal de ângulo de chegada

Como localizar um sinal usando o ângulo de chegada_Diagrama de blocos

Explore os produtos de localização de sinais da AoA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa?