Wie man Frequenzsprung-Radarsignale analysiert

Expert Signalanalysator
+ Expert Signalanalysator

Agiles Radarverhalten verstehen

Frequenzsprung-Radarsignale sind schwieriger zu validieren als Signale mit fester Frequenz, da Ingenieure nicht nur das Vorhandensein von Impulsen bestätigen müssen, sondern auch die Korrektheit der Sprungsequenz, des Timing-Verhaltens, der Impulsqualität und der spektralen Eigenschaften über die gesamte dynamische Wellenform hinweg. Probleme wie Sprungfehler, instabiles Impulsverhalten, unerwartete spektrale Ausbreitung oder Impuls-zu-Impuls-Inkonsistenzen sind in einer einfachen Aufzeichnung möglicherweise nicht erkennbar. Für Entwicklungs- und Validierungsteams bedeutet dies, dass eine einfache HF-Messung oft nicht ausreicht, um zu klären, ob ein Frequenzsprung-Radarsignal wie vorgesehen funktioniert.

Signalanalysatoren bieten Ingenieuren die für fortschrittliche Radar- und EW-Messungen erforderliche Leistung, während HF-Analysesoftware detaillierte Impulsbereichsanalysen, Trenddarstellungen, Impulszugvergleiche und visuelle Einblicke in die Veränderungen von Impulsleistung, Frequenz und Timing eines Hopping-Signals ermöglicht. Gemeinsam helfen sie Teams, über die einfache Detektion hinauszugehen und zu verstehen, ob ein Radarsignal korrekt springt, die Impulsintegrität erhalten bleibt und das erwartete spektrale Verhalten eingehalten wird, bevor größere Systemprobleme bei der Integration oder Feldvalidierung auftreten.

Lösung zur Analyse von Frequenzsprung-Radarverfahren

Die Validierung agiler Radarsignale erfordert, dass Ingenieure Radaremisionen mit ausreichender Genauigkeit erfassen, um Sprungverhalten (Hop-Verhalten), Pulsmesswerte, Pulszugkonsistenz und spektrale Leistung in einem einzigen Workflow zu analysieren. Diese Lösung unterstützt diesen Bedarf, indem sie den Keysight N9032B Expert Signal Analyzer als Erfassungs-Frontend mit der Keysight 89600 Vector Signal Analysis (VSA) Software als Analyseumgebung kombiniert. Dadurch können Ingenieure über enge Messansichten hinausgehen und das Wellenformenverhalten mit größerer Tiefe und Kontext bewerten. Durch die gemeinsame Untersuchung mehrerer Puls- und Spektralmerkmale können Ingenieure eine schnellere Ursachenanalyse durchführen, stärkere Validierungsbelege errichten und vor der Bereitstellung ein höheres Vertrauen in die Leistung der Radarwellenformen gewinnen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Frequenzsprung-Radaranalyse

Blockdiagramm der Testlösung zur Phasenrauschmessung

Entdecken Sie Produkte für unsere Frequenzsprung-Radaranalyselösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?