レーダーパルスの忠実度を評価する方法

エキスパート・シグナル・アナライザー
+ Expertシグナル・アナライザ

実際のパルス動作を理解する

レーダーパルスは、適切な周波数と電力で存在するかどうかだけでなく、それ以上の要素で評価されることがよくあります。エンジニアは、各パルスが時間とともにどの程度正確に動作するか、パルストレインがどの程度安定して再現性があるか、そして信号がシステム性能に必要なスペクトル純度と変調品質を維持しているかを理解する必要があります。高度なレーダーおよびEMSO環境では、単純なスイープ測定では明らかにならない方法でパルス動作が変化したりドリフトしたりする可能性があるため、これらの問題はより困難になります。

シグナル・アナライザは高性能なレーダーおよびEMSO信号捕捉を提供し、RFソフトウェアはリファレンスとの比較、トレンドの追跡、電力または周波数のレビューのためのより詳細なパルス解析を追加します。レーダーサブシステムを開発または検証するエンジニアにとって、これは、統合または展開の問題が修正に費用がかかるようになる前に、基本的な検出から、パルス品質、シグネチャの一貫性、およびスペクトル挙動に関するより有用な理解へと移行できることを意味します。

レーダーパルス精度ソリューション

高度なパルス信号検証では、サブシステム性能を完全なコンテキストで評価できるように、エンジニアは単一のワークフロー内でパルス特性、変調品質、RF電力、振幅セトリング、パルス圧縮挙動、ホッピングパターン、および時間変化するスペクトルコンテンツを分析する必要があります。キーサイト N9032B Expert シグナル・アナライザとキーサイト 89600 ベクトル・シグナル解析 (VSA) ソフトウェアにより、チームは広範なスペクトル表示や個別のパルス測定を超えて進むことができます。測定されたパルスを既知のリファレンスと比較し、性能トレンドを観察し、複雑な信号挙動全体にわたる堅牢性を評価します。このアプローチは、エンジニアが根本原因分析を加速し、より強力な検証証拠を構築し、システムレベルの展開前にサブシステム性能に対するより高い信頼を得るのに役立ちます。

レーダーパルス忠実度ソリューションのブロック図

レーダーパルス忠実度ソリューションのブロック図

当社のレーダーパルス忠実度ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?